Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Cylinder spojlera wyścigowego

 
manus® 2007

Aż do dzisiaj drzwi dachowe samochodów wyścigowych ISMA, były sterowane automatycznie przez dwa pneumatyczne cylindry zależnie od prędkości pojazdu. Jako, iż azot nie ma efektu smarujacego, zużycie i problemy z działaniem były permamantnym wyzwaniem. Poza tym nie było możliwe zamienienie dwóch cylindrów jednym, ponieważ rozwiązania konstrukcji były zbyt skomplikowane.

Nowopowstałe mocowanie cylinder-pokrywka/dół może być rozmontowane w ok. 20-30 sekund bez konieczności stosowania żadnych narzędzi. Dzieki zastosowaniu łożysk iglidur® cylinder jest całkowicie bezobsługowy a jego masa została zredukowana o ok.. 10 % w stosunku do pierotnego rozwiązania.

Klaus Biester, KBE-Racing c/o Cameron GmbH,
Celle

 
 
 
Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®