Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Wózek ładunkowy

manus® 2007

W tym skuterzem sterowanie zostało na nowo zaprojektowanie z wykorzystaniem polimerowych łożyskslizgowych iglidur®. Jak dotąd pracowały one z kulkami stalowymi i śrubami montażowymi jak również z zestawem sterującym z zaciskami rowerowymi.

Przeguby kątowez trzpieniami stalowymi w połączeniu z łożyskami ślizgowymi zapewniają szybki montaż z jak najmniejszą ilością poszczególnych części. W dodatku, można teraz kompensować nieosiowości w konstrukacjach spawanych.. Ponadto, wysokie koszty gniazda można teraz znacząco zredukować.

Wolfgang Kischnick, Votum, Wetter

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®