Nowy moduł liniowy z podwójną śrubą pociągową

SLWT
Napęd liniowy z podwójną śrubą pociągową SLWT-1080 cechuje się dużą uniwersalnością. Bardzo płaska i kompaktowa jednostka SLWT stanowi połączenie dwóch napędów śrubowych w jednej konstrukcji. Każdy wózek w jednostce może być oddzielnie sterowany.

Różne skoki śruby mogą być łączone.

Oddzielnie pozycjonowanie każdego z wózków.

Bezsmarowny moduł liniowy drylin® W

Pozycjonowanie za pomocą silnika lub manualnie

Program dostawy:

Dane techniczne

Numer katalogowy Długość podnoszenia Waga wałka maks. stat. nośność materiał poprzecznicy    
  [mm] [kg] addit. (pro 100 mm) Osiowe [N] Promieniowo [N]      
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-16120 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-BB-16120 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-1080 750 1,6 0,25 700 2800 Aluminium na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-10120 750 2,3 0,23 700 2800 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWT-BB-10120 750 2,3 0,36 700 2800 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary [mm]

Numer katalogowy A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-16120
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-BB-16120
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-1080 108 100 29 94 94 87 244 24 1,5 22 11 6,8
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-10120 154 100 30 140 140 87 360 24 15 30 11 6,8
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWT-BB-10120 154 100 29 140 140 87 360 24 1,5 30 11 6,8
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Numer katalogowy tg kt sk s sg kq d T l2 d2 d2 ha
                    Standardy alternatywa  
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-16120
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-BB-16120
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-1080 M8 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWT-10120 M8 64 95 66 M6 44 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5
Dostawa 5-7 dni roboczych SLWT-BB-10120 M8 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni