Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przegląd produktów - Więcej produktów iglidur®

iglidur® - łożyska zatrzaskowe  
iglidur® - Łożysko zatrzaskowe

Łatwy montaż

Niewysuwalne poprzez dwa kołnierze

Dobra odporność na ścieranie

bezobsługowe i o długiej żywotności

Materiał : iglidur® M250

Łożyska klipsowe  
iglidur® Klips2 / Klips2 z zabezpieczeniem przeciw obrotom
Odpowiednie dla dużych obciążeń

Mały luz łożyskowania, bardzo dokładne

Łatwe w montażu poprzez zfazowane nacięcie

Materiał : iglidur® M250

Bezobsługowe, łatwa do obliczenia żywotność

dostępna również wersja z zabezpieczeniem przeciw obrotom

iglidur® MKM - Łożyska z podwójnym kołnierzem  
iglidur® MKM
Łożysko z podwójnym kołnierzem

Wtłaczane

Obie strony osadzone osiowo

Kompensacja tolerancji grubości blachy

Łatwy montaż

Obciążone wstępnie osiowo

Możliwa jest opcja specjalna

iglidur® MDM - Łożyska z kołnierzem podwójnym  
iglidur® MDM
Łożysko z podwójnym kołnierzem

Duże powierzchnie kołnierzowe

Nie do zdjęcia po procesie malowania kataforezą

Symetryczny kołnierz

Łatwy montaż

Możliwa jest opcja specjalna

iglidur® Clip On  
iglidur® Clip On

Dysk jest doczepiany do wycięć kołnierza tuleji

Kompensacja luzów osiowych

Możliwość bezpiecznego, wstępnego montażu.

Połączenie materiałów przewodząych i nieprzewodzących

Wytrzymałosć nacisku aż do 80MPa

iglidur® JVSM/JVSI  
iglidur® JVSM/JVSI
Bezluzowe łożysko obciążone wstępnie

Całkowicie bezluzowe w stanie bez obciążenia

Materiał : iglidur® J

Bezobsługowość oraz obliczalna żywotność

iglidur® JVFM/JVFI  
iglidur® JVFM/JVSI

Bezluzowe, łożysko ściskane

Całkowicie bezluzowe w stanie bez obciążenia

Materiał: iglidur® J

Bezobsługowe, łatwa do obliczenia żywotność

iglidur® łożyska kołnierzowe  
iglidur® - Łożysko kołnierzowe

Doskonała odporność na ścieranie

Bezobsługowe, samosmarowne

Materiał : iglidur® G, iglidur® A180, iglidur® J, iglidur® X

Lekkie

iglidur® PEP  
iglidur® PEP
Polimerowe łożysko zabudowane (PEP)

Aplikacja niezależna od powierzchi i materiału czopa

Bardzo ekonomiczne

Łatwa instalacja

Niskie współczynniki tarcia

Sprężyna talerzowa polysorb  
Polysorb
Sprężyny talerzowe wykonane z plastiku

Kompensacja luzów osiowych i tolerancji wykonania

Tłumienie wibracji

Tłumienie hałasu

Odporne na korozję

Lekkie

Izolacyjne elektrycznie i termicznie

Łożysko osiowe iglidur® JATM/VATM  
iglidur® JATM
Zdefiniowana para ślizgowa

Bezobsługowy system łożysk slizgowych

Do wysokich wyników

Wysoko sztywność

Łatwy montaż

iglidur® łożyska z kołnierzem uszczelniającym  
iglidur® - Łożysko z pierscieniem uszczelniajacym

Polimerowe tuleje z wciskowym uszczelnieniem wału

Uszczelnienie dla obracającego się czopa

Zredukowana przestrzen instalacji jak również łatwy montaż.

Realizowane z kilkoma typami uszczelnienia.

Opcja wysokotemperaturowa VDSM możliwa

iglidur® PRT - łożysko do stołów obrotowych  
iglidur® łożysko obrotowe
Polimerowe łożysko obrotowe

Łatwa instalacja

Wysoka sztywność

Wymienne wkładki slizgowe

Wysoka odporność na ścieranie

Bardzo duże obciążenia dopuszczalne

iglidur® Q2 E  
iglidur® Q2 E - i nawet jeszcze większe obciążenia
iglidur® łożysko wielokomponentowe

Bezsmarowne

Kształt niezwykle wytrzymały

Zastosowania uchylne z dużymi obciążeniami, nawet przekraczającymi 120 MPa

iglidur® Rolki  
iglidur® Rolki

Bez uszkodzeń - roluj z iglidur® Albo rozpraszające hałas lub wysoko-obciążalne

iglidur® rolki do przenośników taśmowych  
iglidur® rolki do przenośników taśmowych z noskami (ostrą krawędzią zejścia)

Bezsmarowne i precyzyjne odchylanie przenośników taśmowych

Całkowita wolność od smarowania ugięcia pasa.

Niskie moce napędowe

Długi czas pracy

 
Polimerowe łożysko kulkowe xiros®

Bezobsługowe i bezsmarowne

Wysoka odporność na korozję

Odpowiednie do temperatur do 150°C

Pierścienie tłokowe  
Pierścienie tłokowe iglidur®

Łatwe w montażu

Niska cena

Bardziej odporne na zużycie niż złącza PTFE

Pierścienie tłokowe z wybranych materiałów

Płyty J  
iglidur® J – płyty

Odporne na zużycie

Bezsmarowne

Uniwersalne

Płyty A350  
iglidur® A350 – płyty

Odporne na wysokie temperatury

Zgodne z wymogami FDA

Do kontaktu z żywnością

iglidur® uniwersalne elementy ślizgowe  
iglidur® uniwersalne elementy ślizgowe

Uniwersalne elementy ślizgowe ze sprawdzonego materiału iglidur® J

Dostosuj swój system łożyska talerzowego rozpoczynając od średnic 500 mm i większych

Bezsmarowne

Filament do drukarek 3D  
Trybofilament iglidur®

Trybofilament do drukarek 3D

do 50 razy bardziej odporny na ścieranie niż zwykłe produkty wykonane z tradycyjnych materiałów do druku 3D.

Na każdej drukarce 3D, na której można zastosować standardowe filamenty ABS

Trybotaśma iglidur®  
Taśma tribologiczna iglidur®

Pierwsza trybotaśma iglidur®

Dla zapewnienia różnych wkładek powierzchni i kształtów

Opcjonalnie samoprzylepny tył

Dostępne w wykonaniu z iglidur® A160 i iglidur® V400