Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przekładnia wibrująca dla wirnika

manus® 2005

"By modifying the plastic/metal plain bearing partners (iglidur® F/nickel-plated pin) - to the plain bearing partners plastic/plastic (iglidur® RN89/Wellamid 6000/CF18 HPCW), a conversion of the integral design was achievable by the application of plastic components. Thereby an installation and dismantling of the complete movement mimic tools with simultaneous reduction of parts and reduction of installation and manufacturing costs are achieved. ”

Jochen Dreßen, "Schlafhorst Zweigniederlassung der Saurer GmbH & Co", Mönchengladbach

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®