Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Fotel czołgu

manus® 2007

Wiele produktów igus® jest zastosowanych w tej nowopowstałej aplikacji systemu siedzeń w pojazdach wojskowych. Wyzwanie leży w fakcie, iż fotel jest zamontowany częściowo na boku w kierunku jazdy i musi być montowany w postaci złożonej. Poprzez to miejsce z tyłu może być łatwo osiągane i tylna kanapa może być regulowana wg rozmiaru górnych części ciała. Regulacja tylnej kanapy jest realizowana poprzez produkty drylin®, zagłówki są osadzone na tylnym siedzeniu poprzez łożyska iglidur® G.

Wałki wspierają również sztywność tylniego siedzenia, co jest bardzo ważnym czynnikiem w bezpieczeństwie pojazdu. Dzieki temu pojazd wyposażony w ten bagażnik w siedzeniu nadaje się zarówno do rucu miejskiego jak i ciężkich warunków offroad.

Martin Hagenloche, König Komfort- und
Rennsitze GmbH, Ilsefeld

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®