Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Uniwersalna wkładka: pierwsza trybotaśma iglidur®

igus® Trybotaśma do pokrywania trybologicznie wymagających powierzchni i form w celu optymalizacji transportu względem podłoża maszyny itd. Dzięki grubości jedynie 0,5 mm - 1 mm (łącznie ze stroną klejącą 0,15 mm), wymagana przestrzeń jest bardzo niewielka. Łatwość stosowania (taśmę można ciąć przy użyciu nożyczek) oraz możliwość wykorzystania wersji samoprzylepnej, dają niemal nieskończone możliwości w zakresie zastosowania produktu.

Bezsmarowne i bezobsługowe

Łatwe do cięcia

Dostępna wersja przylepna

Dla niewielkich przestrzeni

Zgodny z wymogami FDA (iglidur® A160)

Z częścią samoprzylepną lub bez


Typowe obszary zastosowań:Inżynieria mechaniczna, przeładunek materiałów, konstrukcja przyrządów, technologia montażu, itp.

Wkładka z trybotaśmy iglidur® jest dostępna również z samoprzylepnym tyłem zapewniając szybką i łatwą instalację. Dzięki samoprzylepnej części tylnej iglidur® A160 / B160 / W160 może być używana w temperaturach do 90°C a V400 w temperaturach do 200°C.

 
Wkładka z trybotaśmy iglidur® V400  
Zakres produktu
Wkładka z trybotaśmy A180  

Materiał wkładki: iglidur® A160

Niski współczynnik tarcia

Wysoka odporność na zużycie

od -40 °C do +90 °C

Zgodne z wymogami FDA


Trybotaśma iglidur® A160 dostępna za niewielką cenę posiada bardzo dużą odporność na zużycie w porównaniu z produktami z tworzyw sztucznych.

Wkładka: trybotaśma iglidur® A160

Nr części:
Numer zamówieniowy Szerokość warstwy
[mm]
Grubość warstwy
[mm]
   
 A160-T-005-0020 20 0,5 - na zapytanie 
 A160-T-005-0020-G 20 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 A160-T-005-0050 50 0,5 - na zapytanie 
 A160-T-005-0050-G 50 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 A160-T-005-0100 100 0,71 - na zapytanie 
 A160-T-005-0100-G 100 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 A160-T-005-0500 500 0,5 - na zapytanie 
 A160-T-005-0500-G 500 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 A160-T-010-0500 500 1 - na zapytanie 
 A160-T-010-0500-G 500 1,21 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Trybotaśma B180 wkładka  

Materiał wkładki: iglidur® B160

Niezwykle wysoka odporność na zużycie

Niski współczynnik tarcia

od -40 °C do +90 °C


W przypadkach, gdy trybotaśma iglidur® wykorzystywana jest jako element widoczny, szczególnie nowa wersja w kolorze czarnym zapewnia jeszcze większą swobodę w realizacji projektów. Zwiększyliśmy również jeszcze bardziej odporność na zużycie, w porównaniu do taśm z materiału iglidur® A160.

Wkładka: trybotaśma iglidur® B160

Nr części:
Numer zamówieniowy Szerokość warstwy
[mm]
Grubość warstwy
[mm]
   
 B160-T-005-0020 20 0,5 - na zapytanie 
 B160-T-005-0020-G 20 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 B160-T-005-0050 50 0,5 - na zapytanie 
 B160-T-005-0050-G 50 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 B160-T-005-0100 100 0,5 - na zapytanie 
 B160-T-005-0100-G 100 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 B160-T-005-0500 500 0,71 - na zapytanie 
 B160-T-005-0500-G 500 0,71 - na zapytanie 
 B160-T-010-0500 500 0,5 - na zapytanie 
 B160-T-010-0500-G 500 1,21 - na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Trybotaśma W160 wkładka  

Materiał wkładki: iglidur® W160

Antybakteryjny

Niski współczynnik tarcia

Łatwe do cięcia

Opcjonalnie samoprzylepny tył

Standardowa szerokość na stanie magazynowym

Szerokość na życzenie z zakresu 20-500 mm


Dzięki zastosowaniu białego koloru, a także dodatków chroniących przed promieniowaniem UV, nowa trybotaśma iglidur® W160 zapewnia jeszcze większą swobodę w realizacji projektów, gdy elementy z niej wykonane są w widocznym miejscu. Trybotaśma posiada również właściwości antybakteryjne, dlatego też można ją używać w technologiach związanych z medycyną, gdzie higiena ma kluczowe znaczenie.
Typowe obszary zastosowań:Inżynieria mechaniczna, budowa instalacji, technologia medyczna, budowa warsztatów

Wkładka: trybotaśma iglidur® W160

Nr części:
Numer zamówieniowy Szerokość warstwy
[mm]
Grubość warstwy
[mm]
   
 W160-T-005-0020 20 0,5 - na zapytanie 
 W160-T-005-0020-G 20 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 W160-T-005-0050 50 0,5 - na zapytanie 
 W160-T-005-0050-G 50 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 W160-T-005-0100 100 0,5 - na zapytanie 
 W160-T-005-0100-G 100 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 W160-T-005-0120 120 0,5 - na zapytanie 
 W160-T-005-0500 500 0,5 - na zapytanie 
 W160-T-010-0500 500 1 - na zapytanie 
 W160-T-005-0500-G 500 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
 W160-T-010-0500-G 500 1 - na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Trybotaśma V400 wkładka  

Materiał wkładki: iglidur® V400

Niezwykle wysoka odporność na zużycie

Dobra odporność na media

-40 °C (-50 °C bez samoprzylepnej tylnej części) do +200 °C


Taśma iglidur® V400 jest nie tylko odporna na zużycie, ale również wykazuje ekstremalnie dużą odporność na temperaturę i działające czynniki. W trakcie testów wykazano, iż jest nawet 10 razy bardziej wytrzymała na zużycie, niż produkty specjalistyczne przeznaczone do łóż maszynowych.

Wkładka: trybotaśma iglidur® V400

Nr części:
Numer zamówieniowy Szerokość warstwy
[mm]
Grubość warstwy
[mm]
   
 V400-T-005-0120 120 0,5 - na zapytanie 
 V400-T-005-0120-G 120 0,71 w wersji samoprzylepnej na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Trybo  

Trybotaśma - dowolny projekt:

Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo specjalnej szerokości taśmy na metry, czy też inny dowolnie zaprojektowany wzór: Wykonamy każdy wymagany przez Państwa produkt o pożądanej szerokości z trybotaśmy iglidur®.

Zużycie wkładki z trybotaśmy A160

Zużycie przy pracy obrotowej i kołku ze stali nierdzewnej (1.4305) F= 35 N, v= 0.5 m/min
 
Y = Zużycie /spadek masy [mg/km]
 
A = poliwęglan (PC)
B = wkładka z mieszanki
C = polieteroeteroketon(PEEK)
D = polieteroeteroketon (PEEK) mod. 1
E = polieteroeteroketon (PEEK) mod. 2
F = Poli(tereftalan etylenu) (PET)
G = iglidur® A160

 
Zużycie wkładki z trybotaśmy V400

Zużycie przy pracy obrotowej i kołku ze stali nierdzewnej (1.4305) F= 35 N, v= 0,5 m/min
 
Y = Zużycie/spadek masy [mg/km]
 
A = iglidur® V400
B = PTFE-brąz Mieszanka

 
Sposób zamawiania
Sposób zamawiania - trybotaśma  


 
Opcjonalnie: z samoprzylepnym tyłem
 
Szerokość [mm]
 
Grubość [mm]
 
Taśma
 
iglidur® materiał

Dane techniczne

Właściwości ogólne Element iglidur®
A160
iglidur®
V400
iglidur®
B160
iglidur®
W160
Metoda pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,0 1,51 1,0 0,95
Kolor niebieski biały czarny biały
Maks. absorpcja wilgoci
przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. h.
Wt.-% 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 DIN 53495
Maks. absorpcja wody Wt.-% 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamiczny, dla stali µ 0,09 - 0,19 0,15 - 0,20 0,13 - 0,20 0,12 - 0,20
wartość pv, maks. (na sucho) MPa x m/s 0,25 0,5 0,25 0,25

Właściwości mechaniczne
Moduł sprężystości MPa 1.151 4.500 852 799 DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 19 95 14 14 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 37 47 37 37
Zalecany maks. nacisk powierzchniowy (20 °C) MPa 15 45 11 10
Twardość D w skali Shore'a 60 74 59 58 DIN 53505

Właściwości fizyczne i termiczne
Maks. długotrwała temperatura aplikacji
(z samoprzylepną tylną częścią)
°C +90

+200
(+170)

+90 +90
Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji
(z samoprzylepną tylną częścią)
°C +100 +240
(+170)
+100 +100
Dolna temperatura aplikacji
(z samoprzylepną tylną częścią)
°C -50 (-20) -50 (-20) -50 (-20) -50 (-20)
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,30 0,24 0,32 0,30 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C) [K-1 x 10-5] 11 3 11 11 DIN 53752

Właściwości elektryczne
Rezystancja styku Ωcm > 1012 > 1012 > 1012 > 1012 DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa Ω > 1012 > 1012 > 1012 > 1012 DIN 53482

 
Odporność chemiczna iglidur ® A160 iglidur ® V400 iglidur ® B160 iglidur ® W160
Alkohol + + + +
Węglowodory + + + +
Tłuszcze, oleje bez dodatków + + + +
Paliwa + to 0 + + to 0 + to 0
Rozcieńczone kwasy + + + +
Silne kwasy + + + +
Rozcieńczone zasady + + + +
Mocne zasady + - + +
Odpornośc na promieniowanie [Gy] do 1 x 105 2 x 104 1 x 105 1 x 105
+ odporne 0 ograniczona odporność - nieodporne