Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Urządzenie testowania ultradzwiękami części helikoptera

manus® 2005
 
 

"Głowice sprawdzające na robotach muszą zajmować trzy położenia kątowe. Podczas pracy są one ciągle narażone na ektremalnie agresywne opryski jonizowaną wodą. Głownymi wymogami są: duża dokładność dynamiczna, mała masa oraz wysoka sztywność oraz duża dostepność w trzyzmianowej operacji. Wszystkie położenia głowicy są realizaowane przy pomocy łożysk ślizgowych ( typ H370 ) i poprzez to są bezobsługowe, prawie bezluzowe oraz płynne w działaniu poprzez specjalny kształt konstrukcji montażu. Ponadto są ekonomiczne i lekkie ”

Dipl. Ing. Bernhard Thaler, Robo-Technology GmbH, Puchheim

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®