Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadzenie koła pojazdu transportowego

manus® 2005

Duża niemiecka firma architektoniczna zbudowała prowadzenie kołowe na bazie sfazowanych płytek ze stali nierdzewnej do pojazdu transportowego. Wynik w dwa lata + Uszkodzenia pojazdu warte ponad 12 000 Euro. Opis pracy operatora: Stworzyć konstrukcję, która całkowicie zapobiegnie uszkodzeniom. Poprzez zastosowanie łożyska ( prowdnica ślizgowa igus®, rolki iglidur® na twardym aluminium lub wałkach ze stali nierdzewnej zamocowanych co każde 1000 mm ) w ruchu liniowym bazując na osi łożyska, zyskalismy to, iż koła napędowe pojazdu utylizują ruch obrotowy poszczegónego łożyska w celu prowadzenia przednich kół pojazdu transportowego dokładnie po trasie stacji rozładowczej z minimalnymi stratami tarcia. ”

H. Hossfeld, BauConsult Brandenburg, Unterspreewald

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®