Polimerowe łożyska kulkowe xiros według DIN 625 nie wymagają smarowania zewnętrznego, są odporne na korozję (w przypadku zastosowania szklanych lub polimerowych kulek), a podczas pracy są wyjątkowo ciche. To sprawia, że są ekonomiczną alternatywą dla metalowych łożysk kulkowych. Elementy iglidur wykonane z mieszaniny trybopolimerów są lekkie, odporne na chemikalia i niemagnetyczne. Dzięki temu można je bezpiecznie stosować w medycynie, przemyśle opakowaniowym, przetwórstwie spożywczym, technologii napędowej i innych gałęziach przemysłu. Polimery do produkcji naszych łożysk kulkowych xiros składają się z mieszaniny podstawowych tworzyw sztucznych, smarów stałych, włókien i dodatków, kulki natomiast są zazwyczaj wykonane zszkła, tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Kulki umieszczone są w koszyku, który może składać się z naszego materiału xirodur B180, poliamidu (PA), polipropylenu (PP) lub polieteroeteroketonu (PEEK). Dalsze kombinacje materiałów i specyfikacje techniczne można znaleźć w naszym katalogu.