Rozwiązanie
Aby dostarczyć energię i dane, zaoferowaliśmy klientowi
readychain — kompletny, gotowy do podłączenia system e-prowadników. Dzięki naszym konfekcjonowanym systemom, praca, którą musieli wykonać eksperci od maszyn, wiążąca się z czasochłonnym, samodzielnym składaniem pojedynczych ogniw prowadnika i układaniem przewodów, należy już do przeszłości. Podsumowując, producent może zaoszczędzić około 80% czasu wymaganego na czynności związane z jego montażem. System zasilania składa się z serwoprzewodów i enkoderów, pochodzących z
asortymentu przewodów chainflex, oraz przewodów hydraulicznych i chłodzących. Wszystkie komponenty są konfekcjonowane w odpowiednie złącza wtykowe. Przewody i węże są specjalnie zaprojektowane do zastosowania w e-prowadnikach oraz są testowane, w warunkach rzeczywistych, w naszym własnym laboratorium o powierzchni 3800 metrów kwadratowych. Klientom oferujemy gwarancję na cały system.
DVS Universal Grinding GmbH oferuje obecnie serię maszyn w dwóch rozmiarach. UGrind 800 do elementów obrabianych o rozstawie nie większym niż 1200 milimetrów oraz UGrind 1500 dla rozmiarów do 1800 milimetrów. W przypadku większej, funkcjonalnie identycznej maszyny, system e-prowadników musiał zostać po prostu rozszerzony o trzy ogniwa. Zamontowany w dzisiejszych maszynach system
readychain, składa się z trzech konfekcjonowanych e-prowadników. Na osi Z, dwa lekkie
e-prowadniki E4.1L (seria E4.38L) zaopatrują wielofunkcyjną wieżę za pośrednictwem dopasowanych przewodów i węży. Można je szybko zmontować i są ekonomiczne. Na osi Z znajduje się
e-prowadnik E4/light (seria 14240), który jest również bardzo lekki i ekonomiczny. Zmniejszona grubość ogniwa bocznego i cieńsza poprzeczka zapewniają więcej miejsca na przewody w e-prowadniku. Firma DVS Universal Grinding GmbH jest również przekonana o jakości systemów e-prowadników. Pierwsza maszyna z readychain pracuje dla naszego klienta podczas wielkoseryjnej produkcji 24 godziny na dobę, sześć dni w tygodniu, od ponad 18 miesięcy — bez żadnych problemów.