Rozszerzaj swój modułowy interfejs szybko i elastycznie za pomocą uchwytu zatrzaskowego
Dla jeszcze większej elastyczności w niewielkich przestrzeniach
Późniejsze rozszerzenia lub specjalne wymogi, takie jak prowadzenie płynnych mediów na zewnątrz, ale nadal blisko interfejsu, są często czasochłonne i wymagają dużego nakładu pracy. Ten opracowany we własnym zakresie uchwyt zatrzaskowy można po prostu przypiąć do istniejących połączeń igus Module Connect, aby równolegle lub w późniejszym czasie dołączyć do interfejsu inne komponenty, takie jak dodatkowe przewody lub węże pneumatyczne.
Oznacza to, że wszystkie punkty transferowe są jednoznacznie zabezpieczone w jednym obszarze centralnym, bez użycia narzędzi. Jest to możliwe, ponieważ uchwyt zatrzaskowy został celowo zaprojektowany do montażu bez użycia narzędzi. Przekonaj się sam i zamów natychmiast bezpłatną próbkę.
Wystarczy dodać inne punkty podłączenia do interfejsu
Wszystkie przejściówki w jednej lokalizacji centralnej
Koszty w dół
Wepnij i przytrzymaj
Montaż beznarzędziowy
Dowód
W razie potrzeby wcisnąć w wolne gniazda mocujące
Zabezpieczanie dodatkowych punktów wtykowych za pomocą opasek przewodowych
Zrównoważony rozwój
Wystarczy dodać do istniejących rozwiązań igus® Module Connect
Brak oddzielnych punktów transferowych
Wypróbowane i przetestowane w działaniu:
Module Connect zapewnia szybką konserwację w branży opakowań
W kwestii konserwacji firma igus zapewniła system plug-and-play umożliwiający jej szybkie wykonanie. Wcześniej prace konserwacyjne często mogły być przeprowadzone tylko przez dwóch pracowników i trwały około czterech godzin. Dzięki możliwości obsługi nowego interfejsu igus Module Connect przez tylko jedną osobę, wymiana systemu zasilania zajmuje teraz około 45 minut.
GHD Hartmann jest jednym z pierwszych klientów, którzy używają złącza Module Connect. Klienci końcowi GHD Hartmann z łatwością zastępują zasilanie złączem wtykowym z modułowego systemu.
Adapter Module Connect pozwala uniknąć długich przestojów w automatycznych systemach parkingowych
Wszędzie tam, gdzie wymagany jest szybki czas reakcji, np. w przypadku awarii , adapter Module Connect zapewnia szybkie podłączenie systemu zasilania do maszyny i pozwala uniknąć długich przestojów.
Ma to miejsce np. w automatycznym systemie parkingowym, w którym samochód jest ważony i mierzony przez system, a następnie automatycznie ustawiany na odpowiednim miejscu parkingowym.
Jeśli chodzi o automatyzację maszyn i zakładów przemysłowych, istnieje cały szereg różnych powodów, dla których warto zdecydować się na wstępnie zmontowane systemy zasilania.
Zmniejszają się koszty produkcji, a źródła błędów są praktycznie wykluczone. Wymagany jest mniejszy nakład prac związanych z planowaniem projektu, a niezawodność wzrasta. Możliwe obszary zastosowania to technologia montażu/instalacji w przenośnikach i inżynierii mechanicznej.
Przenieś Module Connect do koszyka za pomocą jednego kliknięcia ...
... dostępne z magazynu!
Dla użytkowników, którzy chcą samodzielnie skonfigurować swój indywidualny interfejs, dostępne są zestawy Module Connect z trzema lub czterema wejściami przewodowymi. Składają się one z opraw nośnych, opraw złączy, wkładek uszczelniających i mocowania przewodów. Akcesoria, takie jak pojedyncze i podwójne urządzenia blokujące oraz elementy mocujące, można zamówić w zależności od zastosowania. Indywidualna konfiguracja wkładek stykowych jest również dostępna w igus!
Dzięki prostej, modułowej konstrukcji, unikalny punkt podłączenia/odłączenia można skonfigurować jako pojedynczy moduł składający się z kilku różnych opraw złącz. Każda oprawa złącza może być wyposażona w maksymalnie cztery różne wkładki.
Oprawy można następnie łączyć ze sobą, umożliwiając niemal nieograniczoną liczbę wersji modułów pod względem indywidualnych szerokości i wysokości. Dzięki niskoprofilowej konstrukcji oprawy, Module Connect pozwala oszczędzić znaczną ilość miejsca i uzyskać wysokie zagęszczenie styków w każdym zastosowaniu.
Zapytaj o adapter Module Connect teraz Przekaż nam swoje wymagania, a my opracujemy indywidualny interfejs z odpowiednim adapterem w zależności od serii prowadnika, szerokości i liczby złączy Module Connect.
JEDEN interfejs do podłączenia systemu zasilania Moduł Connect można dostosować do wypełnienia i geometrii e-prowadnika oraz umożliwia idealne okablowanie pod względem funkcjonalności i konstrukcji dla każdego zastosowania.
Czy potrzebujesz kompletnego systemu zasilania? Od zakupu wszystkich niezbędnych komponentów po montaż gotowego do instalacji systemu: w ten sposób oszczędzasz do 95% czasu konfekcjonowania!