Uchwyt wahliwy | Robot przemysłowy obrócony o 270°
W wielu zastosowaniach robot obraca się tylko o kilka stopni wokół osi 1. Ten mały kąt obrotu sprawia, że prowadnik twisterchain lub podobne rozwiązania są niepotrzebnie kosztowne i zajmują dużo miejsca. Do kątów obrotu do 270° dostępny jest uchwyt wahliwy + odpowiedni adapter do montażu na robocie. Uchwyty montażowe z łożyskami wahliwymi zapewniają dodatkową elastyczność. Korzyści:
Obrót wokół osi 1 nawet o 270°.
Wyjątkowa oszczędność miejsca jest możliwa dzięki smukłej, prostej konstrukcji
Prosta i szybka modernizacja
Dostawa z magazynu
Uchwyt wahliwy dla osi 1 (obrót do 270°)
Dopasowany uchwyt wahliwy w zależności od rozmiaru prowadnika, np.: TRC.60.087.0 pasuje do TR.907.835.60