Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

robolink® D – talerzowe łożysko toczne z iglidur® PRT

łożysko talerzowe  

Przeguby robolink® D to łożyska obrotowe (iglidur® PRT) w oprawie z tworzywa sztucznego, które są napędzane silnikiem. Głównym elementem jest przekładnia ślimakowa. Środkowy otwór pozostaje pusty dla przewodów zasilających itp. Przeguby mogą być zamówione z silnikiem lub bez. Obecnie oferujemy silniki krokowe igus® jako możliwy napęd. Inne silniki będą dostępne w przyszłości. Ramie przegubowe robolink® D jest dostępne w 3 wymiarach.

 
Przeguby bez silnika
Nr części:
Wymiary [mm]
Nr kat. Oparte na Przełożenie ślimakowe silnik krokowy igus®(opcjonalnie)    
 RL-D-20-102-38-01035 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-50-102-48-01035 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-102-05-01035 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-101-05-01000 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-102-05-01004 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-101-05-03011 - - - na zapytanie 
 RL-D-30-102-05-03014 - - - na zapytanie 
 RL-D-30-101-05-01033 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-102-30-01035 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-101-30-01000 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-102-30-01004 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-101-30-03011 - - - na zapytanie 
 RL-D-30-102-30-03014 - - - na zapytanie 
 RL-D-30-101-30-01033 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-20-101-38-01000 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-20-102-38-01004 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-101-50-01000 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-102-50-01004 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-50-101-48-01000 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-50-102-48-01004 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-20-101-38-03011 - - - na zapytanie 
 RL-D-20-102-38-03014 - - - na zapytanie 
 RL-D-30-101-50-03011 - - - na zapytanie 
 RL-D-30-102-50-03014 - - - na zapytanie 
 RL-D-50-101-48-03011 - - - na zapytanie 
 RL-D-50-102-48-03014 - - - na zapytanie 
 RL-D-20-101-38-01033 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-30-101-50-01033 PRT-01-20 - - na zapytanie 
 RL-D-50-101-48-01033 PRT-01-20 - - na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Wymiary [mm]
Nr kat. d1 d2 h1 h2 l2
 RL-D-20-102-38-01035 - - - - -
 RL-D-50-102-48-01035 - - - - -
 RL-D-30-102-05-01035 - - - - -
 RL-D-30-101-05-01000 - - - - -
 RL-D-30-102-05-01004 - - - - -
 RL-D-30-101-05-03011 - - - - -
 RL-D-30-102-05-03014 - - - - -
 RL-D-30-101-05-01033 - - - - -
 RL-D-30-102-30-01035 - - - - -
 RL-D-30-101-30-01000 - - - - -
 RL-D-30-102-30-01004 - - - - -
 RL-D-30-101-30-03011 - - - - -
 RL-D-30-102-30-03014 - - - - -
 RL-D-30-101-30-01033 - - - - -
 RL-D-20-101-38-01000 - - - - -
 RL-D-20-102-38-01004 - - - - -
 RL-D-30-101-50-01000 - - - - -
 RL-D-30-102-50-01004 - - - - -
 RL-D-50-101-48-01000 - - - - -
 RL-D-50-102-48-01004 - - - - -
 RL-D-20-101-38-03011 - - - - -
 RL-D-20-102-38-03014 - - - - -
 RL-D-30-101-50-03011 - - - - -
 RL-D-30-102-50-03014 - - - - -
 RL-D-50-101-48-03011 - - - - -
 RL-D-50-102-48-03014 - - - - -
 RL-D-20-101-38-01033 - - - - -
 RL-D-30-101-50-01033 - - - - -
 RL-D-50-101-48-01033 - - - - -
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Połączenia z silnikiem skokowym igus® z koderem i zestawem INI
Wymiary [mm]
Nr art.p d1 l2 b1 b2 m1 A    
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
myCatalog
 
Więcej informacji: