Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Planownie systemu CFROBOT / przewody skrętne

 
Jaki kabel do Państwa zastosowania w robotyce?

Abyśmy jak najszybciej mogli złożyć Państwu odpowiednią ofertę, prosimy jak najbardziej szczegółowo wypełnić formularz planowania.

Obszar zastosowań

Zastosowanie: przeznaczenie przewodu (krótki opis procesów, np. okrągły spaw, mocowanie adhezyjne w samochodowych szybach przednich itp.):


 
Zastosowanie w trójwymiarowo poruszających się robotach przemysłowych?
Producent robotów:
Typ:

 

Prowadnik kablowy


Czy używasz łańcucha triflex® R 3D?
Rozmiar 30
Rozmiar 40
Rozmiar 60
Rozmiar 70
Rozmiar 85
Rozmiar 100
Nie, inny:

 
Jaka opcja mocowania?
triflex® RS – System
Pręt z włókna szklanego
FlexBar
Inne:

 

Dynamika


skręt
Kąt skręcania: (+/-)   (°/m)
Długość skręcania:
Prędkość/przyspieszenie skręcania:   (m/s)
Liczba ruchów skrętnych:   pro  

 
Obciążenie krytyczne:
Kąt w stopniach:   (+/-)
...na jakiej długości?   (m)
Liczba ruchów:

 
Dodatkowy ruch liniowy w e-chain system®
Promień zgięcia R:
Prędkość V:
Przyspieszenie a:
Droga S:
Częstotliwość przesuwu:   pro  
Liczby oczekiwanych ruchów podwójnych dziennie:
Liczby oczekiwanych dni produkcyjnych:
Inne:

 

Otoczenie

Temperatura maksymalna:   °C
Temperatura minimalna:   °C
Wpływy chemiczne (smary itp.):
Do użytku na zewnątrz budynków
Zastosowanie wewnątrz
Laser
Zastosowanie przy spawaniu
inny
Obciążenie chemiczne:

 

Właściwości elektryczne wymaganego przewodu


Klasa napięcia
< 30 V
300/300 V
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
lub napięcie robocze:

 
Typ przewodu
Przewód danych
para skręcona
FOC (światłowody)
Przewód magistralowy (protokół magistrali)
Przewód sterowniczy
Kabel silnikowy
Przewód serwo
lub inny:

 
Rdzenie
Liczba rdzeni:
Przekrój:

 
Ekran
Cały ekran
Ekranowanie pary

 
Materiał koszulki
PCW
PVC odporne na olej według norm DIN
PUR
TPE

 
Przewód hybrydowy
Specyfikacja:

 
Więcej opcji
Ognioodporny
Nie zawiera halogenu
Inne:

 
Dopuszczenia i normy
CE
CSA
DESINA
UL
Inne:

 
Pozostałe
Maks. średnica zewnętrzna:   mm
Nadrukowane liczby/kod kolorowy:
Szacowane wymagania/rok:

 

Rysunki, dodatkowe arkusze danych, szkice

Tutaj możesz wczytać dane o całkowitej pojemności 10 MB.
Plik 1:   
Plik 2:   

Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Kod poczt.:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h