Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Czujniki dla inteligentnej technologii łożyskowej

 

Monitorowanie produkcji: konserwacja predykcyjna

W obszarze monitorowania produkcji, w którym wdrożono „konserwację predykcyjną” łożysk, moduł nie jest konieczny.
Czujniki mogą działać jako autonomiczny system isense, który można zintegrować i połączyć w sieć w ramach infrastruktury produkcyjnej.

Odpowiednie czujniki

DLT.W

DLT.W  
Czujnik zużycia w systemach prowadnicach drylin T

  • Przewidywalna żywotność
  • Zintegrowany z wkładką ślizgową
  • Sygnalizuje zużycie wkładki we właściwym czasie
  • Przewidywalna wymiana elementów ślizgowych

DLW.W

DLW.W  
Monitorowanie zużycia za pomocą czujnika DLW.W

  • Przewidywalna żywotność
  • Czujnik mierzy zużycie łożyska liniowego w prowadnicy liniowej drylin® W
  • Jeśli limit zostanie osiągnięty, wysyła sygnał wskazujący, że wkładka łożyska powinna zostać wymieniona

PRT. W

PRT. W  
Czujnik zużycia łożyska wieńcowego iglidur® PRT

  • Przewidywalna żywotność
  • Czujnik mierzy ścieranie elementów ślizgowych
  • Przewidywalna wymiana elementów ślizgowych

Łożysko ślizgowe isense

Łożysko ślizgowe isense  
Zintegrowany pomiar zużycia

  • Przewidywalna żywotność
  • Zintegrowany system czujników mierzy zużycie

Prześlij zapytanie o inteligentny projekt

Czy masz pomysł na inteligentny projekt lub potrzebujesz dodatkowych informacji na temat stosowania inteligentnych polimerów?
Nasi eksperci chętnie udzielą Ci wszelkiej pomocy i porad, których potrzebujesz.


Wyślij nam swoje zapytanie dotyczące Twojego, inteligentnego projektu już teraz