Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Czujniki dla inteligentnych e-prowadników

 

Monitorowanie produkcji: konserwacja predykcyjna

Moduł: icom.plus

icom.plus/isense offline  
Moduł wyświetla wstępnie obliczony czas bezawaryjnej pracy na monitorze urządzenia.

  • Moduł systemu isense offline
  • Wyświetlanie za pomocą monitora sprzętu
  • Funkcja alarmu w przypadku problemów
  • Wskazanie w odpowiednim czasie o konieczności konserwacji

Odpowiednie czujniki

Czujniki EC.W

Czujniki EC.W  
Czujniki ścierania e-prowadników

  • Mogą być podłączone do icom/icom. plus plus
  • Przewidywalna żywotność
  • Mierzą zużycie na poprzeczce, połączeniu sworzeń/otwór lub wkładce, w zależności od wyposażenia
  • Porównuje określone algorytmy z rzeczywistymi danymi użytkowania

Czujniki EC.I

Czujniki EC.I  
Bezdotykowy pomiar zużycia e-prowadnika

  • Mogą być podłączone do icom/icom. plus plus
  • Przewidywalna żywotność
  • Zintegrowany z ogniwem prowadnika, element poddany największemu obciążeniu mechanicznemu
  • Mierzy procent zużycia połączenia sworzeń/otwór w %, bez wystąpienia kontaktu
  • Wysyła sygnał, jeśli osiągnięty zostanie określony limit

Czujniki EC.PP

Czujniki EC.PP  
Czujnik do pomiaru siły pchającej/ciągnącej w zależności od pozycji

  • Integruje system pozycjonowania w e-prowadnik
  • Dostarcza informacje o siłach pchających/ciągnących zależnych od położenia
  • Informacje o pozycji z aplikacji można wykorzystać do innych celów

Moduł: icom

Moduł icom  
Dzięki cyfrowej sieci moduł pokazuje długość bezawaryjnej pracy w czasie rzeczywistym.

  • Ciągły przegląd okresu eksploatacji w czasie rzeczywistym we wszystkich częściach zakładu produkcyjnego dzięki „uczeniu maszynowemu”
  • Moduł dla systemu isense online
  • Porównanie z chmurą igus za pośrednictwem IoT
  • Wskazanie informacji poprzez panel WWW lub wyświetlacz klienta
  • Określenie limitów i alarmów w przypadku ich przekroczenia
  • Wyjście alarmowe na panelu, a także przez e-mail i SMS

Odpowiednie czujniki

Czujniki EC.M

Czujniki EC.M  
Czujnik ruchu na e-prowadnikach

  • Wykrywa wartości takie jak przyspieszenie, szybkość, temperatura i cykle
  • Dostarcza dane do obliczenia minimalnego czasu bezawaryjnej pracy

Czujniki EC.I

Czujniki EC.I  
Bezdotykowy pomiar zużycia e-prowadnika

  • Zintegrowany z ogniwem prowadnika, element poddany największemu obciążeniu mechanicznemu
  • Mierzy procent zużycia połączenia sworzeń/otwór w %, bez wystąpienia kontaktu
  • Wysyła sygnał, jeśli osiągnięty zostanie określony limit

Czujniki EC.W

Czujniki EC.W  
Czujniki ścierania e-prowadników

  • Mierzy zużycie na poprzeczce, połączenie sworzeń/otwór lub wkładce, w zależności od typu czujnika
  • Porównuje określone algorytmy z rzeczywistymi danymi użytkowania

Czujniki EC.PP

Czujniki EC.PP  
Czujnik do pomiaru siły pchającej/ciągnącej w zależności od pozycji

  • System pozycjonowania zintegrowany z e-prowadnikiem
  • Dostarcza informacje o siłach pchających/ciągnących zależnych od położenia
  • Informacje o pozycji z aplikacji można wykorzystać do innych celów

Monitorowanie produkcji: unikanie awarii

W obszarze monitorowania produkcji, w którym wdrożono „unikanie awarii e-prowadnika”, moduł nie jest konieczny.
System może być używany jako samodzielny system isense, który można zintegrować i połączyć w sieć w ramach istniejącej infrastruktury produkcyjnej.

Odpowiednie czujniki

Czujniki EC.P

Czujniki EC.P  
Monitorowanie siły pchającej/ciągnącej

  • Mierzy siły pchające/ciągnące działające na e-prowadnik
  • Zaleca wyłączenie urządzenia, jeśli przekroczony zostanie limit siły

EC.B

EC.B  
Czujnik do wykrywania zerwań e-prowadnika

  • Wykrywa zerwanie e-prowadnika na wczesnych etapach
  • Zapobiega przeciążeniu i późniejszym awariom systemu

CF.P

CF.P  
Czujnik do pomiaru sił rozciągających na przewodach

  • Mierzy siły bezpośrednio na elemencie mocowania przewodów
  • Wyzwala wyłączenie za pomocą styku NC, jeśli siły są nadmierne

Czujniki EC.T

Czujniki EC.T  
Czujnik zużycia listwy ślizgowej w rynnach

  • Mierzy ścieranie listwy ślizgowej
  • Określa pozostałą żywotność w dniach
  • Po osiągnięciu określonego stopnia, procentowego stanu zużycia sygnał jest przesyłany do modułu 

Prześlij zapytanie o inteligentny projekt

Czy masz pomysł na inteligentny projekt lub potrzebujesz dodatkowych informacji na temat stosowania inteligentnych polimerów?
Nasi eksperci chętnie udzielą Ci wszelkiej pomocy i porad, których potrzebujesz.


Wyślij nam swoje zapytanie dotyczące Twojego, inteligentnego projektu już teraz