Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Konfigurator wału drylin®

Wały prowadzące z obróbką

Za pomocą tego narzędzia online można indywidualnie konfigurować i bezpośrednio zamawiać wały prowadzące z obróbką i bez. Szybko i łatwo bez wcześniejszego doświadczenia z CAD. Podsumowując, narzędzie pozwala na zamówienie siedmiu materiałów wału o średnicy od 6 do 50 mm. Zamówienia złożone bezpośrednio online i dostarczone szybko.

Konfigurator wału  

  • Dodaj fazowanie za pomocą jednego kliknięcia
  • Możliwy obrabiany koniec z przesunięciem
  • Otwory promieniowe i osiowe, z gwintem wewnętrznym lub bez
  • Ze sprawdzeniem wiarygodności
  • Wyświetlanie ceny na żywo