Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

PRT-01-30-C

PRT-01 z zaciskiem

Łożysko obrotowe PRT-01-30 z pierścieniem kołnierzowym posiadające funkcję zacisku do wałów o tolerancjach 30h7.

Dla prostych zastosowań w zakresie transportu

Szybki i łatwy montaż

Maksymalny moment obrotowy: 5 Nm


Branże:
Systemy przeładunkowe, technologia wyświetlania/reklamowa, technologia montażowa itp.

 
 

1 = łożysko obrotowe z pierścieniem głównym PRT-01-30-C
2 =pierścień główny do PRT-01-30-C

Nr części:
Wymiary [mm]
Numer katalogowy D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1 do śrub    
          ±0,2                  
 PRT-01-30-C 100 91 42,5 30 82 36 10 6 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog