Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

PRT-01-20-SQ

PRT-01 z kołnierzem kwadratowym

Najmniejsze talerzowe łożysko ślizgowe w wymiarze 20 jest teraz dostępne z oszczędzającym miejsce kołnierzem kwadratowym do bezpośredniego montażu na płaskich powierzchniach.

Nie potrzeba otworów wlotowych

Nie potrzeba oddzielnego elementu separującego

Mocowanie jedynie za pomocą 4 śrub


Branże:
Systemy transportu, przemysł meblarski, systemy reklamowe/wyświetlacze, technologia montażu, etc.

 
 
Nr części:
Wymiary [mm]
Nr art. d D A E H h1 h2    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]    
 PRT-01-20-SQ 20 62 65 50 26 18 2 na zapytanie 
 PRT-01-30-SQ 30 84 85 65 30,5 21 1,5 na zapytanie 
 PRT-01-50-SQ 50 122 125 100 23 10 0,5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog