Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożysko obrotowe iglidur® PRT

Polimerowe łożysko obrotowe

Łożysko obrotowe iglidur® PRT, posiadające te same, udowodnione już zalety co polimerowe łożyska ślizgowe igus®. Elementy ślizgowe wykonane z iglidur® J są całkowicie bezobsługowe i nie wymagają smarowania. Pierścienie współpracujące łożyska obrotowego są wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej; powierzchnie współpracujące elementów ślizgowych iglidur® J są anodowane na twardo. Wszystkie śruby mocujące są wykonane ze stali nierdzewnej.
 
 
Typowe branże i
obszary zastosowań

Łożyska obrotowe do przeładunku materiałów

Łożyska obrotowe dla przemysłu motoryzacyjnego

Łożyska obrotowe dla technologii montażu

Łożyska obrotowe dla technologii oświetleniowej i techniki teatralnej

Łożyska obrotowe dla przemysłu energetycznego i wielu innych.

 

Kiedy stosować łozyska PRT?

  • Gdy wymagane jest rozwiązanie gotowe do montazu
  • Jako odporne na korozję łożysko do dużych obciążeń
  • Dla ekstremalnych momentów obrotowych
  • Dla aplikacji w zmiennych mediach
  • Dla bezobsługowych, bezsmarownych aplikacji
  • Dla niskich i średnich prędkości

Kiedy nie stosować ?

  • Przy ciągłych szybkich ruchach obrotowych
  • w temperaturach do +180 °C
  • Gdy dostepne są jedynie małe siły napędzające przy wysokich obciążeniach
  • Przy wymaganej ekstremalnej precyzji


iglidur® PRT Expert


Nowości 2016  
Nowości 2016

Bezsmarowne i bezobsługowe łożyska obrotowe iglidur® PRT: rozbieralne, z aluminiowym pierścieniem zęwnetrznym....

iglidur® PRT - wersja 01  
Łożysko obrotowe
wersja 01

Łożysko talerzowe o dużej sztywności.

Stosowane w temperaturach do +180°C, wysoka odporność chemiczna

Dostępne z uszczelnieniem

Talerzowe łożyska ślizgowe z przekładnią zębatą  
Talerzowe łożyska ślizgowe z przekładnią zębatą

Do wszystkich 6 rozmiarów konstrukcji 01, 4 standardy są dostępne do zębatych pierścieni zewnętrznych.

iglidur® PRT - wersja 02  
Łożysko obrotowe
wersja 02

Talerzowe łożyska ślizgowe o ekstremalnie niskiej masie

Zewnętrzny pierścień wykonany z ocynkowanego aluminium lub stali nierdzewnej (V4A)

Ekonomiczne talerzowe łożysko ślizgowe PRT  
Talerzowe łożysko ślizgowe w nowej wersji ekonomicznej

Talerzowe łożyko ślizgowe w nowej ekonomicznej konstrukcji Dzięki konsekwentnej redukcji, całkowicie nowa konstrukcja została stworzona, która w jeszcze więszym stopniu opiera się na polimerach.

PRT-01 kołnierz kwadratowy  
Łożyska obrotowe z kołnierzem kwadratowym

Najmniejsze łożysko obrotowe PRT o rozmiarze montażowym 20, z kwadratowym kołnierzem zajmującym niewiele miejsca, do bezpośredniego montażu na płaskich powierzchniach.

PRT-01 z zaciskiem  
Łożyska obrotowe z zaciskiem

Łożysko obrotowe PRT-01-30 z pierścieniem głównym z funkcją zacisku do wałów o tolerancjach 30h7.

Łożysko talerzowe toczne napędzane PRT  
Łożyska obrotowe z zaciskiem

robolink® D – talerzowe łożysko toczne z iglidur® PRT

iglidur® PRT - Akcesoria  
Akcesoria: Zacisk ręczny

Moment trzymający 10 Nm jest uzyskiwany poprzez zastosowanie momentu skręcającego 1Nm

iglidur® PRT - Akcesoria  
Akcesoria: trzpienie napędowe

Dla szybkiego i łatwego montażu pary napędowej

iglidur® PRT - Akcesoria  
Akcesoria: Pierścienie dystansowe

Łatwy, elastyczny montaż

iglidur® uniwersalne elementy ślizgowe  
iglidur® uniwersalne elementy poślizgowe PRT

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych elementów ślizgowych iglidur® PRT duże systemy łożysk do stołów obrotowych mogą być modelowane z dostosowaniem do typu 01.

Ograniczenie kątowe PRT  
Łożyska obrotowe z indywidualnym ograniczeniem kątowym

Łożysko ślizgowe umożliwia ograniczenie ruchu obrotowego dla zdefiniowanego kąta.