Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożysko obrotowe z ograniczeniem kątowym

Łożysko ślizgowe umożliwia ograniczenie ruchu obrotowego dla zdefiniowanego kąta.

Dowolność wyboru kąta obrotu

Z wewnętrznym ograniczeniem

Położenie zerowe można odczytać z zewnątrz

Zakresy obciążenia osiowego 50% standardowego typu 01

Wysokość czołowa pierścienia h1 zwiększa się w porównaniu do standardu


Typowe obszary zastosowań:Moduły zasilające, technologia przeładunku, regulacja wyświetlaczy, itp.

Łożyska obrotowe iglidur® PRT z ograniczeniem kątowym  
Rysunek PRT  
Numer zamówieniowy D D1 d1 d d2 H h h1 T1 T2 S1 S2
 PRT-01-20-AA-KIT (1) 80 70 0 - - - - - - - - -
 PRT-01-30-AA-KIT (1) 80 70 0 - - - - - - - - -
 PRT-01-50-AA-KIT (1) 80 70 0 - - - - - - - - -
 PRT-01-60-AA-KIT (1) 80 70 0 - - - - - - - - -
 PRT-01-100-AA-KIT (1) 80 70 0 - - - - - - - - -
 PRT-01-150-AA-KIT (1) 80 70 0 - - - - - - - - -
 PRT-01-200-AA-KIT (1) 80 70 0 - - - - - - - - -
 PRT-01-300-AA-KIT (1) 80 70 0 - - - - - - - - -
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
(1) Koniec: standardowy -G, gwint -GG lub nawiercony -GS
Zmienne: Ustaw ograniczenie kątowe samemu

Łatwe w modyfikacji ograniczniki umożliwiają indywidualną regulację kąta ruchu.

Zakres kąta co 2°

Szybka regulacja ograniczników

Zakresy obciążenia takie same, jak w przypadku standardowego modelu 01

Wymiary montażowe pierścienia zewnętrznego różnią się od standardowych


 
Typowe obszary zastosowań:Moduły zasilające, technologia przeładunku, regulacja wyświetlaczy, itp.

Łożyska obrotowe PRT z ograniczeniem kątowym  
Rysunek PRT  
Nr artykułu D D1 d1 d d2 H h h1 T1 T2 S1 S2    
 PRT-01-60-TS 180 160 74 60 130 33 10 16,5 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 na zapytanie 
 PRT-01-100-TS (1) 205 185 112 - - - - - 12x30 - - 5,5 na zapytanie 
 PRT-01-150-TS (2) 250 235 165 150 220 35 12 - 12 x 30° - M5 5,5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
(1) Koniec: standardowy -G, gwint -GG lub nawiercony -GS
(2) Tolerancja zgodna z normą DIN ISO 2768 mK