Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Talerzowe łożysko ślizgowe w nowej wersji ekonomicznej

Talerzowe łożyko ślizgowe w nowej ekonomicznej konstrukcji Dzięki konsekwentnej redukcji, całkowicie nowa konstrukcja została stworzona, która w jeszcze więszym stopniu opiera się na polimerach.

Bezobsługowe oraz bezsmarowne

Tanie i lekkie

Mała powierzchnia montażu

Gotowe do zamontowania

 
 

Pomarańczowy = iglidur®
1 = Stal nierdzewna
2 = Anodowane aluminium

 
Nr części:
d [mm]:
Nr artykułu D D1 d1 D h T1 T2 S1 S2 K1    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]              
 PRT-03-80 160 145 90 80 18 10 x 36° 10 x 36° M6 5,5 - na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Część nr maksymalna
dopuszczalna
prędkość obrotowa
Maksymalna
dopuszczalna
osiowa
nośność
dynamiczna
(kierunek kompresji)
Maksymalna
dopuszczalna
osiowa
nośność
statyczna
(kierunek kompresji)
Maksymalna
dopuszczalna
osiowa
nośność
statyczna
(kierunek rozciągania)
Maksymalna
dopuszczalna
osiowa
nośność
dynamiczna
(kierunek rozciągania)
  [obr./min] [N] [N] [N] [N]
 PRT-03-80 120 12000 45000 5000 2000
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Część nr Maks.
dopuszczalny
statyczny
moment przewrócenia
Maksymalne
dozwolone
statyczne
obciążenie
promieniowe
Maksymalne
dozwolone
dynamiczne
obciążenie
promieniowe
maksymalna
temperatura aplikacji
Waga
  [Nm] [N] [N] [°C] [kg]
 PRT-03-80 120 4000 1000 60 0,45
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Więcej informacji: