Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® PRT talerzowe łożysko ślizgowe z zazębieniem zewnętrznym

Do wszystkich 6 rozmiarów konstrukcji 01, 4 standardy są dostępne do zębatych pierścieni zewnętrznych: Klasyczna przekładnia z uzębieniem na podstawie DIN3967 do łączenia z polimerową przekładnią lub stelażem, i trzy ogólnodostępne paski zębate: T10, AT10 i HTD8M. W przypadku PRT z zazębieniem zewnętrznym, pierścień wewnętrzny jest stały a zewnętrzny ruchomy. W tym samym czasie specjalnie poszerzony pierścień zewnętrzny wprawia w ruch przekładnię.

 
 
 
Nr części:
d [mm]:
Nr artykułu   D D1 d1 d d2 h T1 T2 S1 S2 K1 R1 R2 B H    
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]       [mm] [mm] [mm] [mm]    
 PRT-01-30-TO-ST - 112 91 42,5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 30,5 na zapytanie 
 PRT-01-50-TO-T10 NEW 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 33 na zapytanie 
 PRT-01-50-TO-AT10 NEW 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 33 na zapytanie 
 PRT-01-50-TO-HTD8M NEW 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 33 na zapytanie 
 PRT-01-50-TO-ST NEW 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 33 na zapytanie 
 PRT-01-60-TO-ST - 184 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 34,5 na zapytanie 
 PRT-01-100-TO-ST - 196 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 36 na zapytanie 
 PRT-01-150-TO-ST - 256 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 36,5 na zapytanie 
 PRT-01-200-TO-ST - 308 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41,5 na zapytanie 
 PRT-01-300-TO-ST - 462 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 8,5 43,5 na zapytanie 
 PRT-01-30-TO-AT10 - 106,4 91 42,5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 30,5 na zapytanie 
 PRT-01-60-TO-AT10 - 163,8 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 34,5 na zapytanie 
 PRT-01-60-TO-AT10-ES - 163,8 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 34,5 na zapytanie 
 PRT-01-100-TO-AT10 - 189,2 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 36 na zapytanie 
 PRT-01-150-TO-AT10 - 252,9 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 36,5 na zapytanie 
 PRT-01-200-TO-AT10 - 303,9 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41,5 na zapytanie 
 PRT-01-300-TO-AT10 - 456,7 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 8,5 43,5 na zapytanie 
 PRT-01-30-TO-T10 - 106,4 91 42,5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 30,5 na zapytanie 
 PRT-01-60-TO-T10 - 163,8 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 34,5 na zapytanie 
 PRT-01-100-TO-T10 - 189,2 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 36 na zapytanie 
 PRT-01-150-TO-T10 - 252,9 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 36,5 na zapytanie 
 PRT-01-200-TO-T10 - 303,9 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41,5 na zapytanie 
 PRT-01-300-TO-T10 - 456,7 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 8,5 43,5 na zapytanie 
 PRT-01-20-TO-HTD5M - 81,25 70 31 20 60 18 6 x 60° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 3,5 26 na zapytanie 
 PRT-01-30-TO-HTD8M - 105,6 91 42,5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 30,5 na zapytanie 
 PRT-01-60-TO-HTD8M - 166,7 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 34,5 na zapytanie 
 PRT-01-100-TO-HTD8M - 189,2 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 36 na zapytanie 
 PRT-01-150-TO-HTD8M - 253,3 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 36,5 na zapytanie 
 PRT-01-200-TO-HTD8M - 304,3 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41,5 na zapytanie 
 PRT-01-300-TO-HTD8M - 457,1 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 8,5 43,5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog

1 = Przełożenie DIN3967 ...-ST
2 = Profil pasa zębatego AT10 ...-AT10
3 = Profil pasa zębatego T10 ...-T10
4 = Profil pasa zębatego HTD8M ...-HTD8M

 
Nr artykułu M Z D    
      [mm]    
 PRT-01-30-TO-ST 2 54 112 na zapytanie 
 PRT-01-50-TO-T10 - - 0 na zapytanie 
 PRT-01-50-TO-AT10 - - 0 na zapytanie 
 PRT-01-50-TO-HTD8M - - 0 na zapytanie 
 PRT-01-50-TO-ST - - 0 na zapytanie 
 PRT-01-60-TO-ST 2 90 184 na zapytanie 
 PRT-01-100-TO-ST 2 96 196 na zapytanie 
 PRT-01-150-TO-ST 2 126 256 na zapytanie 
 PRT-01-200-TO-ST 2 152 308 na zapytanie 
 PRT-01-300-TO-ST 3 152 462 na zapytanie 
 PRT-01-30-TO-AT10 - 34 106,4 na zapytanie 
 PRT-01-60-TO-AT10 - 52 163,8 na zapytanie 
 PRT-01-60-TO-AT10-ES - 52 163,8 na zapytanie 
 PRT-01-100-TO-AT10 - 60 189,2 na zapytanie 
 PRT-01-150-TO-AT10 - 80 252,9 na zapytanie 
 PRT-01-200-TO-AT10 - 96 303,9 na zapytanie 
 PRT-01-300-TO-AT10 - 144 456,7 na zapytanie 
 PRT-01-30-TO-T10 - 34 106,4 na zapytanie 
 PRT-01-60-TO-T10 - 52 163,8 na zapytanie 
 PRT-01-100-TO-T10 - 60 189,2 na zapytanie 
 PRT-01-150-TO-T10 - 80 252,9 na zapytanie 
 PRT-01-200-TO-T10 - 96 303,9 na zapytanie 
 PRT-01-300-TO-T10 - 144 456,7 na zapytanie 
 PRT-01-20-TO-HTD5M - 52 81,25 na zapytanie 
 PRT-01-30-TO-HTD8M - 44 105,6 na zapytanie 
 PRT-01-60-TO-HTD8M - 66 166,7 na zapytanie 
 PRT-01-100-TO-HTD8M - 74 189,2 na zapytanie 
 PRT-01-150-TO-HTD8M - 100 253,3 na zapytanie 
 PRT-01-200-TO-HTD8M - 120 304,3 na zapytanie 
 PRT-01-300-TO-HTD8M - 180 457,1 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Więcej informacji: