Technologia inteligentnych łożysk

Nowości 2021 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych ...

... Technologia w górę, koszty w dół. To nasza praca.

Technologia w górę, koszty w dół: zawsze zapewnimy przynajmniej jedno z tych dwóch. Jest to nasz zawód i to, co oferujemy od wielu lat. Ogromne wyzwania obecnego czasu pandemii zmotywowały nas do jeszcze większego wysiłku.
 
Wszystkie innowacje 2021 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych, takie jak nowy i.Cee:plus do konserwacji predykcyjnej w prowadnicach profilowych drylin W lub niezawodne monitorowanie stanu przewodów BUS'owych, po raz pierwszy, bez dodatkowych żył protektorowych, można poznać właśnie tutaj.
 
Przegląd nowości 2021 - inteligentne polimery

Technologia inteligentnych łożysk ślizgowych

Łożysko ślizgowe iglidur isense

  • Unikaj nagłych awarii
  • Wykryj i monitoruj wymagania konserwacyjne poprzez zdalną diagnostykę
  • Dostępne w wersji zgodnej z wymogami FDA, do ogólnego zastosowania
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Odporność na kurz i brud
Przejdź do inteligentnych łożysk ślizgowych
Uszkodzone łożysko ślizgowe może zepsuć dzień nie tylko rolnikom, ale każdemu operatorowi maszyny.  
 
Inteligentne łożyska ślizgowe doskonale sprawdzają się w szczególnie wrażliwych lub trudno dostępnych miejscach na maszynie, ponieważ umożliwiają ocenę stanu łożyska w dowolnym momencie.
 

Inteligentne łożyska ślizgowe wydrukowane 3D

  • Odporne na zużycie części z czujnikami, wytworzone za pomocą wielomateriałowego druku 3D
  • Ostrzeżenie w przypadku osiągnięcia granicy zużycia
  • Ostrzeżenie zanim nastąpi przeciążenie ► Unikać uszkodzeń
  • Przewidywalna żywotność
  • Bez minimalnej ilości zamówienia
  • Bez konieczności smarowania
3D i.Sense

Testowanie i tworzenie łożysk i.Sense, wydrukowanych w 3D

Treść wideo:
  • Łożysko jest drukowane z dwóch materiałów: trybofilamentu igus (białego) i szczególnie przewodzącego materiału (czarnego)
  • Zużycie łożyska jest mierzone na czarnym materiale.
  • Wydrukowano za pomocą drukarki wielomateriałowej
  • Technologia i.Sense może być zastosowana na każdej części odpornej na ścieranie o minimalnej grubości ścianki 2,5 mm
  • Stanowisko badawcze pokazuje test, w którym łożysko znajduje się w różnych warunkach zużycia i możliwe jest również prognozowanie okresu żywotności

Inteligentne łożyska wieńcowe iglidur® PRT

  • Łatwe w montażu z wymiennymi elementami ślizgowymi
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Dla wysokich obciążeń i sztywności
  • Oprawa wykonana z aluminium
Wyślij zapytanie już teraz
Inteligentne PRT

Inteligentna technologia liniowa

Inteligentny wózek drylin® W

Oprócz monitorowania stanu, za pomocą wózka drylin W LED można również zamontować wózek drylin W do konserwacji predykcyjnej. 
W ten sposób wskazuje, że nastąpiło zużycie wkładek oraz informuje o konieczności ich wymiany. Zalecamy używanie produktów o maksymalnej żywotności, ponieważ nigdy nie wymienia się ich za wcześnie lub za późno.   
Prześlij zapytanie w kwestii inteligentnych wózków
Inteligentny drylin W
Inteligentny drylin W

Wózek liniowy drylin® W z diodami LED

  • Szybkie sprawdzenie offline
  • Łatwa obsługa i wizualizacja za pomocą diody LED
  • Do prowadnic profilowych drylin® W i modułów liniowych
  • Dostępne w 2 rozmiarach montażowych: 10 i 16
  • Zestaw zapasowych wkładek łożyskowych dostępny prosto z magazynu
  • Wymiana łożyska za pomocą praktycznego narzędzia montażowego
Przejdź do wózka drylin® W

czujniki inteligentnej technologii łożyskowej

DLT.W

DLT.W

Czujnik zużycia w systemach prowadnicach drylin T

  • Umożliwia konserwację predykcyjną (i.Cee)
  • Zintegrowany z wkładką ślizgową
  • W odpowiednim czasie informuje o zużyciu wkładki
  • Przewidywalna wymiana elementów ślizgowych

DLW.W

DLW.W

Monitorowanie zużycia za pomocą czujnika DLW.W

  • Umożliwia konserwację predykcyjną (i.Cee)
  • Czujnik mierzy zużycie łożyska liniowego w prowadnicy liniowej drylin® W
  • Jeśli limit zostanie osiągnięty, wysyła sygnał wskazujący, że wkładka łożyska powinna zostać wymieniona

PRT. W

PRT. W

Czujnik zużycia łożyska wieńcowego iglidur® PRT

  • Umożliwia konserwację predykcyjną (i.Cee)
  • Czujnik mierzy ścieranie elementów ślizgowych
  • Przewidywalna wymiana elementów ślizgowych

Łożysko ślizgowe isense

Łożysko ślizgowe isense

Zintegrowany pomiar zużycia

  • Umożliwia konserwację predykcyjną (i.Cee)
  • Zintegrowany system czujników mierzy zużycie