Dysponujemy różnymi smetodami produkcji, pozwalającymi nam wytworzyć elementy specjalne zgodne z rysunkiem. Z przyjemnością doradzimy w zakresie wyboru najbardziej optymalnego, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, sposobu produkcji oraz polecimy odpowiedni polimer do konkretnego zastosowania.
Kiedy potrzebne są duże ilości o wielkości od kilku tysięcy do kilku milionów. Formy wtryskowe są produkowane w naszym zakładzie. Współpracujemy z Tobą, aby przygotować rysunek produkcyjny i wybrać wymagany materiał.
Prześlij model CAD lub rysunek, a wycenę i czas dostawy otrzymasz niezwłocznie. Dostępnych jest ponad 60 materiałów iglidur do zastosowania w kilku metodach produkcji. Otrzymasz również informacje o cenach i czasie dostawy.
Wykonane na zamówienie części lub prototypy na podstawie rysunku technicznego. Mamy 55-letnie doświadczenie w zakresie złożonych form, skomplikowanych konturów i specjalnych materiałów.
Bezobsługowy, odporny na chemikalia i ekstremalne temperatury … Nasze materiały iglidur® składają się z odpornych na zużycie polimerów o wysokiej wydajności i o unikalnych właściwościach.
Dysponujemy różnymi metodami elementów specjalnych, których potrzebujesz. Od pojedynczej części po duże ilości nawet do kilku milionów.
Z przyjemnością doradzimy w zakresie wyboru najbardziej optymalnego, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, sposobu produkcji oraz polecimy najbardziej odpowiedni, wysokowydajny polimer do Twojego konkretnego zastosowania.
"Pokaż mi polimerową część, która stwarza Ci problem. Dostarczę Ci rozwiązanie!" Opierając się o tą ideę, Günter Blase założył igus® ponad 50 lat temu; myśl ta sprawdza się także dziś: indywidualne elementy są taką samą częścią naszej codziennej pracy, jak części standardowe. Dysponujemy wieloma różnymi sposobami produkcji, pozwalającymi nam wytworzyć specjalną część zgodną z Twoimi wymaganiami.
Z własnego warsztatu dostarczamy nie tylko klasyczne narzędzia stalowe, ale także rozwiązania wykonane z aluminium oraz wydrukowane w 3D formy wtryskowe.
W produkcji przyrostowej, jako dostawca usług drukowania 3D, jesteśmy w stanie wyprodukować prototypy lub części do produkcji seryjnej, bez minimalnej ilości zamówienia i wykonane z odpornych na zużycie polimerów iglidur.
Również jako część toczona, część frezowana, wykonana z półproduktu iglidur jest dostępna w postaci okrągłego wałka, tuby lub płyty zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Produkcja profili jest również możliwa.