Od pomysłu do rozwiązania: specjalne części łożysk kulkowych xiros® wykonane z polimeru
Dostosowane i ekonomiczne: Twoje polimerowe łożysko kulkowe o preferowanej konstrukcji, w wymaganej ilości i z pożądanego materiału. Czy nie znaleźli Państwo odpowiedniego produktu w naszym standardowym asortymencie łożysk kulkowych? Żaden problem. Indywidualne rozwiązania są częścią naszej codziennej pracy w taki sam sposób jak części katalogowe. Chętnie doradzimy Państwu i znajdziemy idealny, wysokowydajny materiał polimerowy dla konkretnego zastosowania.
Wykonane na zamówienie części do projektu lub na prototypy na podstawie rysunku technicznego. Mamy 55-letnie doświadczenie w zakresie złożonych form, skomplikowanych kształtów i specjalnych materiałów.
Wymagany materiał
Wytrzymałość przy wysokich prędkościach, odporność na temperaturę itp. Materiały xirodur składają się z wysokowydajnych polimerów o unikalnych właściwościach.
Wymagana ilość
Dzięki specjalnym częściom xiros, Państwa pomysły mogą przybrać dowolny kształt w pożądanej ilości. Od pojedynczej części po duże ilości, nawet do kilku milionów.
Specjalne, polimerowe części łożysk kulkowych
Udane zastosowania naszych klientów
► Rolka prowadząca do gumowych uszczelek przy produkcji samochodów ► Wymiana specjalnej, niedostępnej rolki
► Rolka napinająca w maszynach do produkcji gumy ► Udoskonalona konstrukcja o dłuższej żywotności i niższych kosztach niż poprzednio stosowane komponenty
► Pompa perystaltyczna ► Brak konieczności smarowania i znacznie dłuższa żywotność
► Niemagnetyczna część specjalna do wózków liniowych drylin ► Konstrukcja łożyska kulkowego z kwadratową oprawą, kwadratowym wałem i szklanymi kulkami
► Stabilizator kamery jako produkt konsumencki ► Formowane wtryskowo części specjalne w celu zmniejszenia kosztów poprzez integrację
► Do bankomatów ► Bezsmarowaintegracja dwóch gumowych pierścieni dla lepszej przyczepności papieru
► Do bankomatów ► Rolki o najniższym tarciu dla prowadzenia taśmy przenośnika
► Napędzany wałek przekładni ► Jednoczęściowe rozwiązanie dla zintegrowanych części
► Rolka napinająca dla ugięcia taśmy ► Rozwiązanie jednoczęściowe (6 w 1)