Bezsmarowe i bezobsługowe, wykonane z wysokowydajnych polimerów
Łożyska ślizgowe dzielone igubal® są samoregulującymi łożyskami wykonanymi w całości z tworzyw sztucznych. Samoregulujące łożyska ślizgowe dzielone są łatwe w montażu i regulacji we wszystkich ustawieniach kątowych, a w wielu przypadkach umożliwiają wymianę specjalnych obudów. Dzięki łożyskom igubal® użytkownik ma do dyspozycji wszystkie zalety wysokowydajnych polimerów. Mają doskonałe własności tłumiące i mogą być stosowane w pracy na sucho. Są niewrażliwe na brud, mogą pracować w cieczach i nawet w chemikaliach oraz są odporne na korozję. Waga części igubal® jest nawet o 80% niższa niż porównywalne części konkurencyjne wykonane ze stali. Dodatkowe oszczędności zapewniają niższe koszty zakupu i konserwacji. Produkty igubal® są niezwykle konkurencyjne dzięki niższym kosztom konserwacji i napraw oraz dzięki szybszemu montażowi i demontażowi dzielonej konstrukcji. Dodatkowo mniejsze wymiary wymagają mniejszej przestrzeni do instalacji. Samoregulujące łożyska kuliste igubal® składają się z obudów z tworzywa sztucznego wzmocnionych włóknami, które zapewniają wysoką stabilność, oraz z kulek sferycznych wykonanych z trybooptymalizowanych, wysokowydajnych polimerów zapewniających większą odporność na zużycie i długą żywotność. Seria igubal® zapewnia projektantom dostęp do kompletnego systemu samoregulujących łożysk: głowic przegubowych, głowic widlastych, łożysk kołnierzowych, łożysk kulistych i łożysk ślizgowych dzielonych.