Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przegub kątowy igubal® - WGRM

Połączenie do ruchów obrotowych i wahliwych

Niska masa

Wyjątkowo łatwy montaż

Tłumienie drgań

Odporność na brud i kurz

Czop kulisty wykonany z tworzywa sztucznego lub z metalu

Przegub kątowy  
 
 

WGRM

Nr części:
d1 [mm]:
Wymiary [mm]
Gwint prawoskrętny
Nr art. d1
+0,1
-0,1
d2 d4
+0,5
-0,5
l1
+0,2
-0,2
l2
+0,3
-0,3
l5 l6
 
Min.
h1
+0,4
-0,4
h2
+0,5
-0,5
h3
+0,5
-0,5
a
+0,3
-0,3
b
+0,5
-0,5
e
+1,0
-1,0
S1 Maks.
kąt
wychylenia
Masa
[g]
   
 WGRM-05 8 M5 12,8 9 10,2 14 8,2 10,8 0,65 25,6 22 28,4 11 8 25° 2,6 2,19 USD 
 WGRM-06 10 M6 14,8 11 12,5 16 10,5 12,3 0,7 30,9 25 32,4 13 9 25° 3,8 2,38 USD 
 WGRM-08 13 M8 19,3 13 16,5 18 13,5 16,2 1,15 39,15 30 39,7 16 12 25° 8 2,57 USD 
 WGRM-10 16 M10 24,0 16 20 20 16 20 1,15 47,5 35 47 18 14 25° 13,7 2,82 USD 
 WGRM-05 MS 8 M5 - 9 10,2 14 8,2 10,8 0,65 25,6 22 28,4 11 8 25° 2,6 2,88 USD 
 WGRM-06 MS 10 M6 - 11 12,5 16 10,5 12,3 0,7 30,9 25 32,4 13 9 25° 3,8 3,26 USD 
 WGRM-08 MS 13 M8 - 13 16,5 18 13,5 16,2 1,15 39,15 30 39,7 16 12 25° 8 3,92 USD 
 WGRM-10 MS 16 M10 - 16 20 20 16 20 1,15 47,5 35 47 18 14 25° 13,7 3,26 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog

WGLM gwint lewoskretny

Nr części:
Typ:
d1 [mm]:
Wymiary [mm]
Gwint lewoskrętny
Nr art. d1
+0,1
-0,1
d2 d4
+0,5
-0,5
l1
+0,2
-0,2
l2
+0,3
-0,3
l5 l6
 
Min.
h1
+0,4
-0,4
h2
+0,5
-0,5
h3
+0,5
-0,5
a
+0,3
-0,3
b
+0,5
-0,5
e
+1,0
-1,0
S1 Maks.
kąt
wychylenia
Masa
[g]
   
 WGLM-05 8 M5 12,8 9 10,2 14 8,2 10,8 0,65 25,6 22 28,4 11 8 25° 2,6 2,19 USD 
 WGLM-06 10 M6 14,8 11 12,5 16 10,5 12,3 0,7 30,9 25 32,4 13 9 25° 3,8 2,38 USD 
 WGLM-08 13 M8 19,3 13 16,5 18 13,5 16,2 1,15 38,8 30 39,7 16 12 25° 8 2,57 USD 
 WGLM-10 16 M10 24,0 16 20 20 16 20 1,15 47 35 47 18 14 25° 13,7 2,82 USD 
 WGLM-05 MS 8 M5 - 9 10,2 14 8,2 10,8 0,65 25,6 22 28,4 11 8 25° 2,6 2,88 USD 
 WGLM-06 MS 10 M6 - 11 12,5 16 10,5 12,3 0,7 30,9 25 32,4 13 9 25° 3,8 3,26 USD 
 WGLM-08 MS 13 M8 - 13 16,5 18 13,5 16,2 1,15 38,8 30 39,7 16 12 25° 8 3,92 USD 
 WGLM-10 MS 16 M10 - 16 20 20 16 20 1,15 47 35 47 18 14 25° 13,7 5,32 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Ładowanie danych WGRM/WGLM – krótki okres

Numer
zamówienia
Maks. Osiowo Maks. Osiowo Maks. Osiowa wytrzymałość
na rozciąganie
Osiowo, gwint
  Wytrzymałość
na rozciąganie [N]
Siła ściskająca [N] [N]
  ( w osi trzpienia ) ( w osi trzpienia ) ( z trzpieniem plastikowym ) ( z trzpieniem stalowym )
WGRM-05 30 200 100 600
WGRM-06 35 300 140 800
WGRM-08 250 500 200 1500
WGRM-10 250 900 400 1900

Ładowanie danych WGRM/WGLM – długi okres

Numer
zamówienia
Maks. Osiowo Maks. Osiowo Maks. Osiowa wytrzymałość
na rozciąganie
Osiowo, gwint
  Wytrzymałość
na rozciąganie [N]
Siła ściskająca [N] [N]
  ( w osi trzpienia ) ( w osi trzpienia ) ( z trzpieniem plastikowym ) ( z trzpieniem stalowym )
WGRM-05 15 100 50 300
WGRM-06 17,5 150 70 400
WGRM-08 125 250 100 750
WGRM-10 125 450 200 950