Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Głowice widłowe igubal®

Głowice widłowe igubal®  
Najważniejsze właściwości:

Bardzo mała masa

Absolutna odporność na korozję

Duża wytrzymałość na rozciąganie

Możliwość łączenia z głowicami przegubowymi wymiarowej serii E

Tłumienie wibracji

Tlumienie hałasu

Dostępne z prawo i lewo-skretnym gwintem.

Przeguby kątowe igubal® są wykonane z solidnego polimeru igumid G wg normy DIN 71752, które mogą być łączone z głowicami przegubowymi wymiarowej serii E.

Kiedy należy używać?

Gdy wymagana jest wysoka sztywność

Gdy pożądane jest uwolnienie się od korozji

Gdy nie powinny być stosowane smary

Gdy chcesz ograniczyć ciężar

Gdy pożądana jest bezobsługowa praca

Gdy należy zastosować najprostszą instalację

Gdy zastosowana będzie kombinacja z cylindrami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi

Kiedy nie należy używać?

Gdy dominują temperatury powyżej +200°C

Gdy wymagane są wymiary powyżej 20 mm

Głowica widłowa, mm

Głowica widłowa ze sworzniem i pierścieniem osadczym lub bez.

Głowica widłowa, mm    

igubal® głowice widłowe ze sworzniami sprężynującymi,

igubal® głowice widłowe ze sworzniami sprężynującymi,    

Głowica widłowa, mm

Kompletna głowica widłowa

Głowica widłowa, mm    

igubal® sworzeń sprężynowy, mm

igubal® sworzeń sprężynowy, mm    

igubal® sworzeń GBM/GSR

Sworzeń i zawleczka

igubal® sworzeń GBM/GSR    

Polimerowe wykrywalne głowice widłowe igubal®

igubal® głowice widłowe, wykrywalne, mm

igubal® głowice widłowe, wykrywalne, mm    

igubal® głowice widłowe ze sworzniami sprężynującymi, wykrywalne, mm

igubal® głowice widłowe ze sworzniami sprężynującymi, wykrywalne, mm    

igubal® zawleczka dociskana sprężyną, wykrywalne, mm

igubal® zawleczka dociskana sprężyną, wykrywalne, mm