Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Wykrywalne łożysko kuliste igubal® – samoregulujące, bezobsługowe łożyska kuliste wykonane z tworzyw sztucznych o wysokiej wydajności

Łożyska ® igubal można szybko zlokalizować w przypadku nadużycia bądź awarii systemu przez detektory metali. Nawet najmniejszy fragment może zostać wykryty przez wykrywacze metalu.
 
Zalety wykrywalnych części igubal®

Wykrywalne

Niewrazliwe na brud i kurz

Nie wymagające smarowania i serwisowania

tłumienie wibracji

Lekkie

Bezkorozyjne

 
Kiedy używać łożysk?

Gdy cząstki powinny być wykrywalne

Gdy wymagane są materiały bezobsługowe

Gdy powinny zostać zastosowane komponenty wymiarowej serii E i K

Gdy wymagana jest duża siła ściskania

Gdy wymagana jest wysoka elastyczność

Kiedy nie stosować ?

Gdy dominują temperatury powyżej +80°C

Gdy wymagane są wymiary powyżej 16 mm

Gdy zastosowana będzie prędkość obrotu przekraczająca 0,5 m/s

igubal® łożyska kuliste - Informacje o produkcie

igubal  
Głowice przegubowe igubal® CL, wykrywalne

germ  
Głowica widłowa igubal®, wykrywalna, mm

germf  
Głowica widłowa igubal® ze sprężynowym sworzniem mocującym, wykrywalna, mm

gefm  
Sprężynowy sworzeń mocujący igubal®, wykrywalny, mm

Przykład zastosowania łożysk przegubowych igubal®