Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Podwójne łożysko kuliste igubal® KDGM

Wersja A | Wersja B

 
 
Właściwości specjalne:

Wymiary czaszy kulistych 6, 8, 10 oraz 12

Różne materiały kulek sferycznych (J, J4, R)

Indywidualne wymiary wewnętrzne

Indywidualne ułożenie punktu łożyskowego

 
Krok 1Konfiguracja: KDGM – indywidualna konfiguracja

Krok 1/5: Wybierz pożądany rozmiar instalacji.

Rozmiary instalacji:

Średnica 06 mm
Średnica 08 mm
Średnica 10 mm
Średnica 12 mm
Nr części:
d1:
Nr art. d1 d2 d3 X B C Maks. kąt skręcania    
        min.          
  [E10] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]    
 KDGM-06-A-ER-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-A-SR-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-B-ER-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-B-SR-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-A-ER-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-A-SR-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-B-ER-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-B-SR-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-A-ER-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-B-ER-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-A-ER-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-A-SR-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-B-ER-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-B-SR-J4 (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-A-ER-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-A-SR-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-B-ER-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-B-SR-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-A-ER-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-A-SR-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-B-ER-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-B-SR-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-A-ER-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-A-SR-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-B-ER-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-B-SR-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-A-ER-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-A-SR-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-B-ER-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-B-SR-EK (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-A-ER-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-A-SR-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-B-ER-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-B-SR-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-A-ER-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-A-SR-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-B-ER-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-B-SR-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-A-ER-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-B-ER-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-A-ER-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-A-SR-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-B-ER-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-B-SR-J (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-A-ER-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-A-SR-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-B-ER-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-B-SR-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-A-ER-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-A-SR-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-B-ER-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-B-SR-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-A-ER-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-B-ER-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-A-ER-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-A-SR-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-B-ER-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-B-SR-R (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-A-ER (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-A-SR (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-B-ER (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-06-B-SR (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-A-ER (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-A-SR (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-B-ER (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-08-B-SR (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-A-ER (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-10-B-ER (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-A-ER (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-A-SR (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-B-ER (1) - - - - - - - na zapytanie 
 KDGM-12-B-SR (1) - - - - - - - na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Standardowa wersja z galwanizowanej stali, oznaczenie ES = wersja ze stali nierdzewnej. X = Wersja A,B(1) XX – prosimy o podanie wymiarów XX w polu uwag do zamówienia. Prosimy o podanie minimalnego rzeczywistego wymiaru X.