Mobilność dzięki plastikowym łożyskom ślizgowym

Profil

  • Co było potrzebne: łożyska przegubowe i kołnierzowe igubal®, prowadnice profilowe drylin®
  • Wymagania: Prowadnice i elementy łożysk muszą być odporne na wszelkie warunki pogodowe. Muszą być bezsmarowe w trójkątnym układzie kierowniczym, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i kurzu. Ponadto podczas jazdy po krawężnikach na zamontowane łożyska działają duże siły, które muszą być odpowiednio odporne na uderzenia.
  • Przemysł: Technologia medyczna
  • Sukces dla klienta: Różne komponenty łożysk łączą w sobie lekkość, wytrzymałość, prosty montaż, niski luz, wysoką mobilność, wysoką zdolność tłumienia oraz dobre wyniki w zakresie tarcia i zużycia. Firma zajmująca się technologią rehabilitacyjną od wielu lat wykorzystuje program łożysk polimerowych w swoich urządzeniach pomocniczych.
Wózek inwalidzki z mechanizmem podnoszenia igus.

Problem

Rozwiązanie

Efekt uderzenia/uderzenia jest bardzo duży w momencie przekraczania. Jest on łagodzony przez system zawieszenia roweru górskiego i opony o dużej objętości. Do tego dochodzą dobre właściwości tłumiące łożysk polimerowych, które - w przeciwieństwie do stalowych - mogą pochłaniać wibracje.

W zespole podłogowym prowadnice profilowe drylin® są stosowane w regulatorach stóp i nóg. Są one również płynne i niewrażliwe na zabrudzenia. Trybologicznie zoptymalizowana polimerowa powłoka ślizgowa zapewnia bardzo dobre wyniki w zakresie tarcia i zużycia.

Bezsmarowne i bezobsługowe łożyska przegubowe igubal® z serii "KGLM" są stosowane w punkcie obrotu trójkątnego układu kierowniczego. (zdjęcie po lewej) Łożyska kołnierzowe igubal® wykonane z materiału iglidur® G są również montowane we wszystkich urządzeniach stojących z przesunięciem środka ciężkości o 45° (zdjęcie po prawej).

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa