Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

igubal® łożysko kołnierzowe

Łożysko w oprawie kołnierzowej  
Właściwości łożysk kołnierzowych

Łożyska kołnierzowe igubal® zostały zaprojektowane do łożysk na końcach wału lub tulejach wału. Podobnie jak wszystkie produkty igubal®, składa się on z obudowy wykonanej z materiału igumid G oraz kulki sferycznej wykonanej z materiału iglidur® W300. Łożyska kuliste igubal® odpowiadają serii wymiarowej E i oferowane są z 2 lub 4 otworami montażowymi.

Obszary zastosowań łożysk kołnierzowych

Z uwagi na fakt, że łożyska kołnierzowe igubal® są przystosowane do pracy na sucho, ich zastosowanie warto rozważyć szczególnie w zastosowaniach wiążących się z trudnym dostępem do miejsca montażu, z pracą w środowisku wilgotnym lub mokrym lub ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi higieny. Łożyska kołnierzowe igubal® można zatem znaleźć m.in. w systemach sterowania szczotkami myjącymi, fasadowych systemach ochrony przeciwsłonecznej, na polu technologii przeładunku materiałów oraz w urządzeniach piekarniczych.


Montaż łożysk kołnierzowych

Łożyska kołnierzowe igubal® zostały zaprojektowane z myślą o montażu za pomocą 2 lub 4 śrub, w zależności od modelu. Modele posiadające 2 otwory dostarczane są z otworami wydłużonymi, umożliwiającymi bezproblemową regulację. Dzięki automatycznej kompensacji błędów precyzyjne wyrównanie oprawy łożyska kołnierzowego nie jest wymagane.


Łożyska kołnierzowe - asortyment produktów

Łożyska kołnierzowe igubal® posiadające 2 lub 4 otwory montażowe dostępne są w standardowych wymiarach do stosowania z wałami o wymiarach od 5 do 50 mm. Jeśli potrzebują Państwo innych czasów dostaw lub wymiarów łożysk kołnierzowych, prosimy o kontakt.

Kiedy stosować łożyska kołnierzowe?

Gdy wymagana jest odporność na substancje chemiczne

Gdy wymagana jest niedroga alternatywa

Gdy wymagane są łożyska odporne na zabrudzenia

Gdy należy skompensować nierówności

Gdy wymagane są w pełni dzielone komponenty

Kiedy nie stosować łożysk kołnierzowych?

Gdy dominują temperatury powyżej +200°C

Gdy wymagany jest zintegrowany kołnierz

Gdy wymagane są wymiary powyżej 50 mm

Gdy zastosowana będzie prędkość obrotu przekraczająca 0.5 m/s

Łożyska kołnierzowe - asortyment produktów

igubal® łożysko kołnierzowe EFOM

With 2 mounting holes

igubal® łożysko kołnierzowe EFOM    

igubal® łożysko kołnierzowe EFSM

Z czterema otworami kołnierzowymi, seria E

igubal® łożysko kołnierzowe EFSM    

igubal® łożysko kołnierzowe KFSM-GT

Z czterema otworami kołnierzowymi, seria K

igubal® łożysko kołnierzowe KFSM-GT    

igubal® łożysko kołnierzowe EFOM HT

Odpowiedni do używania przy maks. temperaturze 200°C, Odporne na chemikalia, z 2 otworami montażowymi

igubal® łożysko kołnierzowe EFOM HT    

igubal® łożysko kołnierzowe EFSM HT

Odpowiedni do używania przy maks. temperaturze 200°C, Odporne na chemikalia, z 4 otworami montażowymi

igubal® łożysko kołnierzowe EFSM HT    

Łożysko kołnierzowe igubal® z trzpieniami kulkowymi, gwint zewnętrzny

Łożysko kołnierzowe igubal® z trzpieniami kulkowymi – gwint zewnętrzny do połączeń bezpośrednich

Łożysko kołnierzowe igubal® z trzpieniami kulkowymi, gwint zewnętrzny    

Łożysko kołnierzowe igubal® z trzpieniami kulkowymi, gwint wewnętrzny

Łożysko kołnierzowe igubal® z trzpieniami kulkowymi, gwinty wewnętrzne do połączeń bezpośrednich

Łożysko kołnierzowe igubal® z trzpieniami kulkowymi, gwint wewnętrzny