Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Rozdzielacz przepływu 3D

manus® 2005

"Połowa urządzenia działa pod wodą i musi być wykonana z części całkowicie odpornych na korozję. Łożyska kulkowe nie mogły być zastosowane z powodu smarowania pod wodą. Prowadnica ze stali nierdzewnej nyła zbyt droga. Pastik jest stosowany także z powodów higienicznych. Głowice przegubowe igubal® są tutaj stosowane między innymi ze względu na swoja odporność na korozję. Podwójne przeguby igubal® są stosowane dla innej aplikacji liniowej w górnym napędzie. Dzieki zastosowaniu produktów igus®, wszystkie inne łożyska zostały wysposażone również w polimerowe produkty igus®. ”

Carsten Prang, Aquadriver, Dorsten

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®