Zasilany woderem "Hysun3000" ukończył 3000 kilumetrową trasę przez Europę we wrezśniu 2004. Pojazd wymagał jedynie 3,3 kg wodoru do przejechania dystansu Berlin - Barcelona, co można porównać do zużycia jedynie 12 litrów benzyny co daje 0,4 litra na 100 km. Warunkiem wstępnym dla tego projektu pobicia rekordu świata było zaoszczędzenie maksymalnej ilości wagi a jednocześnie zagwarantowanie niezawodności systemu. Istotne sczegóły prjektowania konstrukcji: Głowice przegubowe igubal® z gwintem zewnętrznym i polimerowe łożyska wyróżniają się swoją niską masą i idealnymi własnościami mechanicznymi.
Celem projektu pozadu łamiącego rekordy "Hysun3000" było maksymalne zrdukowanie masy i jednoczesne zagwarantowanie niezawodności systemu. Całe sterowanie pojazdu zostało zbudowane w oparciu o łożyska przegubowe igubal. Dwie kolumny sterownicze sterują pojazdem. Łącznik sterowniczy jest zbudowany z 14 łożysk sferycznych. Odpowiada to wadze ok.. 2,8 kg łożysk konwencjonalnych. Drugim problemem było zrealizowanie naciągu bloku.. Pas HTD łączy tylne koło i silniki ze sobą. Pas jest napinany poprzez blok napinający. Powinien być on niewrazliwy na brud i nisko osadzony. Jeżeli chodzi o łożyska to świetnym rozwiązaniem okazały się łożyska kuliste igubal®. Głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym posiadają dużą sztywność. Bezobsługowa praca i mała masa to dodatek. Dzięki temu układ sterowniczy jest lżejszy o 1,5 kg co odpowiada zasięgowi 100 km.
Duże prędkości osadzonego wałka są realizowane bezpośrednio przez łożyska ślizgowe iglidur® W300, co jest czynnikiem przemawiającym dodatkowo na korzyść elemtu łożyskowego. Łożyska stalowe/plastikowe zapewniają pracę na sucho. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, maksymalne prędkości poslizgu wynoszą do 0,5 m/s. Ruchy nieliniowe łożyska sferycznego odbywają się na zewnętrznej powierzchni czaszy kulistej. Bezobsługowe łożysko umożliwia również realizację ruchów liniowych.
Produkty serii iglidur® W300 mogły pomóc w rozwiązaniu problemu regulacji naciągu. Plastikowe łożyska wyróżniają się poprzez swoją małą rozszerzalność cieplną, duże wytrzymałości na ściskanie i dokładność wymiarową jak również przewodność cieplną. Ponadto są bezobsługowe, posiadają niską skłonność do wusuwania się i dużą tłumienność mechaniczną oraz są niewrażliwe na brud. Seria iglidur® W300 charakteryzuje się szczególnie długą żywotnością, niskimi współczynnikami tarcia oraz wysoką odpornością na ścieranie.