Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Samonastawne bezobsługowe łożyska sferyczne wykonane z polimerów - igus® igubal®


igubal® w systemie samonastawnych elementów łożyskowych wykonanych z plastiku.

Dzięki łożyskom igubal®, mamy do dyspozycji kompletny system samonastawnych elementów łożyskowych: Głowice przegubowe, przeguby kątowe, łożyska kołnierzowe, łożyska sferyczne i łożyska stojakowe.

Samonastawne łożyska są łatwe w montażu, zapewniają wszystkie kombinacje kątowe i w wielu wypadkach zastępują specjalne rozwiązania.

Dzięki łożyskom igubal® użytkownik ma do dyspozycji wszystkie zalety wysokowydajnych polimerów. Mają one doskonałe właściwości tłumiące wibracje i mają wiele zastosowań w pracy na sucho. Są niewrażliwe na brud, mogą pracować w cieczach a nawet w chemikaliach i są całkowicie odporne na korozję.

Elementy łożyskowe igubal® są bardzo lekkie, wymagają malo miejsca montażowego poprzez swoje wymiary i oszczędzają koszty dwukrotnie: przez sam zakup oraz pprzez oszczędzenie kosztów obsługi.

Zalety igubal®:

Niska cena, bezobsługowość

Brak smarowania, niewrażliwość na brud i kurz

Odporność na korozję, zastosowania w cieczach

tłumienie wibracji

Wewętrzne pierścienie osadzone z minimalnym luzem

Bez przenikania brudu


Wyszukiwarka produktów igubal® dla właściwego łożyska sferycznego

Przewidywalna żywotność w programie igubal® expert

Więcej informacji na temat zastosowań i eksploatacji łożysk kulistych iglidur® jest dostępnych w systemie eksperckim igubal®.


Łożyska kuliste igubal® – przegląd produktów

Gotowe do wysyłki w 24-48 godzin igubal® łożysko stojakowe

Wymiarowa seria E/K w wymiarach metrycznych i calowych

Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych igubal® - wykrywalne

Produkty igubal® z materiałów wykrywalnych - możliwość szybkiego odnalezienia dzięki zastosowaniu materiałów wykrywalnych.

Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych igubal® złącze osiowe

Niska cena, wiele potencjalnych połączeń

Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych igubal® elementy sprzęgajace

Redukcja kosztów i czasu z wymiennymi pinami kulkowymi.


Gotowe do wysyłki w 24-48 godzin
Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych