Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Leeb GmbH

Packaging machines

Long service life with concurrent food-safe design characterizes this application. Both high frequencies and rare operating cycles can be handled with the igubal® rod end bearings.


Part specification Max. static Max. radial load Min. thread depth Max. torque reserves Max. torque
  Tensile load     female thread on spherical ball
igubal® KBRM-06 1400 N 400 N 8 mm 1.5 Nm 10 Nm

More on applied products here

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.


Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h