Bezobsługowa praca na sucho
Wysoka stabilność kształtu pod obciążeniem
Trwały przy różnych obciążeniach
Kompensacja niewspółosiowości
Kompensacja obciążeń krawędziowych
Odporne na korozję
Odporne na chemikalia
Tłumiące drgania
Możliwość zastosowania przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
Lekkie
Duże obciążenia promieniowe
Odporne na media
Oszczędność miejsca
Łatwe w montażu
Przewidywalna żywotność
Bezsmarowość i bezobsługowość
Gdy wymagana jest odporność na substancje chemiczne
Gdy wymagana jest niedroga alternatywa
Gdy wymagane są łożyska odporne na zabrudzenia
Gdy należy skompensować nierówności
Gdy wymagane są w pełni dzielone komponenty
Gdy dominują temperatury powyżej +80°C
Gdy wymagany jest zintegrowany kołnierz
Gdy wymagane są wymiary powyżej 50 mm
Gdy zastosowana będzie prędkość obrotu przekraczająca 0,5 m/s