Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożyska sferyczne igubal®

 

Stosowanie łożysk kulistych łączy się z dużą masą łożysk, trudnością montażu i wysokimi kosztami. Większość potrzebuje długofalowej obsługi a odporność na korozję występuje jedynie w specjalnych wersjach. Często łożyska kulkowe lub slizgowe są narażone na duże obciążenia krawędziowe albo wymagają czasochłonnego montażu w celu odpowiedniego ustawienia kompensującego nieliniowości.

Łożyska kuliste igubal® są pozbawione tych wad i poprzez swoją konstrukcję otwierają zupełnie nowe mozliwości:

Łożyska kuliste igubal® są łatwe w obsłudze.

Łożyska kuliste igubal® są ekonomiczne.

Łożyska kuliste igubal® są bardzo lekkie.

Łożyska kuliste igubal® są chropowate.

Potencjalne aplikacje

Łatwość obslugi stwarza wiele możliwości stosowania łożysk kulistych igubal® . Można je uzywać tam gdzie samonastawne łożyska ułatwiają montaż lub dają wymierne korzyści konstrukcyjne.


Tolerancje

Bezobsługowe łożyska kuliste igubal® mają tolerancję wewnętrznego otworu E10. Wałek powinien mieć tolerancję między h6 i h9. Luz łożyskowany jest kompensowany poprzez rozszerzalność cieplną łozyska podczas nagrzewania.


Montaż

Łożyska kuliste igubal® wciska się w otwór o tolerancji H7 i blokuje osiowo. Dokładne wyosiowanie otworu nie jest konieczne gdyż łożysko kuliste jest samonastawne.


Wymiary

Łożyska kuliste igubal® są wykonywane wg DIN ISO 12240 w wymiarowych seriach K i E.
 
Łożyska stojakowe igubal® są dostepne pod wałki od 2 do 30 mm. Seria wymiarowa K jest również dostępna w wymiarach calowych. W razie wymagania innych wymiarów prosimy o kontakt.

Kiedy należy używać?

Gdy występuje wysokie obciążenie osiowe i radialne

W celu najłatwiejszego montażu

Gdy przestrzeń instalacji jest wyjątkowo mała

Gdy wymagana jest odporność na substancje chemiczne

Gdy wymagana jest niedroga alternatywa

Gdy wymagane są łożyska odporne na zabrudzenia

Gdy należy skompensować nierówności

Gdy wymagane są obustronnie zabezpieczone komponenty

Kiedy nie należy używać?

w temperaturach powyżej 80°C

Dla wymiarów powyżej 30 mm

Gdy zastosowana będzie prędkość obrotu przekraczająca 0,5 m/s

igubal® klipsowe łożysko sferyczne ECLM

Bardzo łatwy montaż poprzez klips

igubal® klipsowe łożysko sferyczne ECLM    

Łożysko klipsowe ZCLM

Szybki i prosty montaż - samonastawne łożyska przegubowe igubal® z możliwością łatwego montażu przez wciśnięcie w arkusz blachy

Łożysko klipsowe ZCLM    

igubal® klipsowe łożysko sferyczne - heavy duty

Duże obciążenia osiowe i promieniowe

igubal® klipsowe łożysko sferyczne - heavy duty    

igubal® sferyczne łożysko klipsowe EGFM

bezobługowa pracy na sucho

igubal® sferyczne łożysko klipsowe EGFM    

igubal® łożysko sferyczne EGLM, mm

Wymiarowa seria E w wymiarach metrycznych

igubal® łożysko sferyczne EGLM, mm    

Łożyska przegubowe igubal® - EGLM-LC

Różne rodzaje kulek sferycznych, Łatwa obsługa, Niska cena

Łożyska przegubowe igubal® - EGLM-LC    

igubal® łożysko sferyczne KGLM, mm

Wymiarowa wersja K w wymiarach metrycznych

igubal® łożysko sferyczne KGLM, mm    

igubal® łożysko sferyczne KGLI, cale

Wymiarowa seria K w wymiarach calowych

igubal®  łożysko sferyczne KGLI, cale    

igubal® KGLM-SL, mm

Ekstremalnie wąskie przestrzenie montażu

igubal® KGLM-SL, mm    

igubal®-KGLM-LC, mm

Różne rodzaje kulek sferycznych, prosty montaż, niedrogie

igubal®-KGLM-LC, mm    

igubal® KGLM-16 H

Ciągły ruch

igubal® KGLM-16 H    

igubal® przeguby podwójne

igubal® przeguby podwójne, Wersja EGZM

igubal® przeguby podwójne    

igubal® podwójne łozysko sferyczne

Wymiary specjalne dla klienta, dostepne z lub bez trzpienia obrotowego

igubal®  podwójne łozysko sferyczne    

Podwójne łożysko kuliste igubal® WDGM

Zmienne podwójne łożysko kuliste igubal®

Podwójne łożysko kuliste igubal® WDGM    

Przegub podwójny igubal® WDGM-DE z możliwością demontażu

Zmienne podwójne łożysko przegubowe igubal®

Przegub podwójny igubal® WDGM-DE z możliwością demontażu    

Podwójne łożysko kuliste igubal® KDGM

Zmienne podwójne łożyska kuliste igubal®: KDGM

Podwójne łożysko kuliste igubal® KDGM    

igubal® części kuliste

Rozwiązana pod klienta

igubal®  części kuliste