"Prowadnice sa ciągle spryskiwane zdemineralizowaną wodą jak również chemikaliami. Konwencjonalne systemy prowadzenia psuły się ze względu na to, iż żaden smar ani tłuszcz nie mógł dostawać się do kąpieli. Dlatego twardoanodowany wałek aluminiowy igus® został przykręcony do profili wózków jezdnych. Oprawa liniowa, otwarta, długa budowa OGA-01-16 zamontowana w systemie podnoszenia. Na wałku napędowym x 105 mm d=20 mm z łożyskiem kołnierzowym o czterech otworych. EFSM-20, łożysko typ F, wtłoczone w płytki aluminiowe. ”
Jürgen Weirich, ATW GmbH, Königheim