Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

igubal® Czasze kuliste

 

Każdy materiał iglidur® posiada serię właściowości specjalnych, które czynią go odpowiednim do okreslonych aplikacji. Obecnie oferujemy czasze kuliste wykonane z iglidur®'u W300 (standard), J, R, X, UW.

Właściwości specjalne:

bezobługowa pracy na sucho

Odporność na korozję

Duża wytrzymalość na ściskanie

Duża elastyczność

Bardzo mała masa

Różne materiały


Czasze kuliste - właściowości materiału

iglidur® W300 ( Standard ) - duża odporność na ścieranie

iglidur® R ekonomiczny i niskie współczynniki tarcia

iglidur® X odporny na wysokie temperatury i chemikalia

iglidur® J niskie współczynniki tarcia i niska absorbcja wilgoci

iglidur® UW do aplikacji pod wodą


Tolerancje

Bezobsługowe czasze kuliste igubal® są zaprojektowane z tolerancją otworu E10. Wałek powinien mieć tolerancję między h6 i h9.

Kiedy należy używać?

Gdy wymagane są materiały bezobsługowe

Gdy powinny zostać zastosowane komponenty wymiarowej serii E i K

Gdy testowane będą różne materiały iglidur®

Gdy wymagana jest duża siła ściskania

Gdy wymagana jest wysoka elastyczność

Kiedy nie należy używać?

Gdy dominują temperatury powyżej +250°C

Gdy wymagane są wymiary powyżej 50 mm

Gdy zastosowana będzie prędkość obrotu przekraczająca 0,5 m/s

igubal® czasze kuliste W..M/I

Standardowe czasze kuliste - wymiarowe serie K i E w wymiarach metrycznych i calowych

igubal® czasze kuliste W..M/I    

igubal® czasze kuliste R…M

Ekonomiczne czasze kuliste - wymiarowa seria K i E w wymiarach metrycznych

igubal® czasze kuliste R…M    

igubal® czasze kuliste X…M

Czasze kuliste do wysokich temperatur….wymiarowa seria E w wymiarach metrycznych

igubal® czasze kuliste X…M    

igubal® czasze kuliste J…M, mm

Czasze kuliste dla niskiej absorbcji wilgoci - wymiarowa seria K i E w wymiarach metrycznych

igubal® czasze kuliste J…M, mm    

Kulki sferyczne igubal®J...M, duże wymiary, mm

Łożysko kuliste z niską absorpcją wilgoci – seria wymiarowa K w wymiarach metrycznych

Kulki sferyczne igubal®J...M, duże wymiary, mm    

Kulki sferyczne igubal® JKM-GT dzielone, mm

Kulki sferyczne dzielone z niską absorpcją wilgoci – seria wymiarowa K w wymiarach metrycznych

Kulki sferyczne igubal® JKM-GT dzielone, mm    

igubal® czasze kuliste UWEM

Czasze kuliste do aplikacji pod wodą - wymiarowa seria E w wymiarach metrycznych

igubal® czasze kuliste UWEM    

Kulki bez luzu igubal® J4VEM, w mm

Bezluzowe czasze kuliste, seria wymiarowa E

Kulki bez luzu igubal® J4VEM, w mm    

Kulki sferyczne igubal® J4...M, mm

Niedroga kulka sferyczna – wymiarowe serii K i E w wymiarach metrycznych

Kulki sferyczne igubal® J4...M, mm    

Kulki sferyczne igubal® RN248..M, mm

Wykrywalna kulka sferyczna – wymiarowe serii K i E w wymiarach metrycznych

Kulki sferyczne igubal® RN248..M, mm    

Cienkie czasze kuliste wykonane z materiałów iglidur®

Cienkie czasze kuliste wykonane z materiałów iglidur® do różnych metalowych opraw łożyskowych.

Cienkie czasze kuliste wykonane z materiałów iglidur®