Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Układ przeniesienia sterowania zasilanego wodorem pojazdu HYSUN 3000

manus® 2005
 
 
 
 

"czternaście głowic przegubowych z gwintem zewnętrznym serii igubal® zapewnia dużą sztywność, bezobsługowość oraz pracę na sucho i małą wagę. Dzięki temu można było oszczędzić ponad 1,5 kg, co odpowiada zwiększa zasięg o około 100 km. ”

Frieder Herb, ExtraEnergy e.V., Kirchheim / Teck

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®