Teleskopowy triflex® TRX - oszczędność miejsca montażowego dzięki długości odciągu wynoszącej do 40%
STUDIUM PROJEKTOWE
Teleskopowy triflex® R TRX łączy w sobie e-prowadnik triflex® R i system odciągu. Kombinacja ta umożliwia oszczędzić miejsca z kompensacją do 40% długości e-prowadnika. Kompensacja długości zapobiega również tworzeniu się pętli na robocie. Okrągły kształt konstrukcji "easy" jest bardzo odporny i umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie konfekcjonowanych przewodów.
Uruchom animację i zmień kąt widzenia za pomocą myszy
Technologia w górę
Kompensacja długości do 40%
Minimalizacja występowania pętli
Konstrukcja pozwalająca zaoszczędzić miejsce
Kompatybilny z portfolio triflex® R z zakresu TRE
Łatwa modernizacja
Koszty w dół
Minimalizacja ilości kupowanych części
Krótsze długości przewodów
Wszystkie komponenty można wymieniać pojedynczo
Minimalizacja czasu montażowego dzięki konstrukcji "easy"
Dowód
W bieżących testach, w laboratorium badawczym igus®, teleskopowy TRX jest sprawdzany pod kątem różnych właściwości.
Zrównoważony rozwój
W porównaniu z konwencjonalnymi systemami odciągu wymaganych jest znacznie mniej materiału i części, dzięki czemu oszczędza się zasoby naturalne.
Oddaj swoje e-prowadniki do recyklingu pod koniec ich żywotności w ramach programu igus eko-prowadnik. Niezależnie od ich producenta. Otrzymasz voucher programu recyklingu eko-prowadnik
igus wspiera gospodarkę obiegową tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny.
Prowadzenie przewodów w TRX
Ponieważ przewody lub węże nie mogą być wydłużane w takim samym stopniu jak e-prowadniki, są one umieszczane w TRX zgodnie z określoną zasadą. (Patrz zdjęcie po prawej) Dodatkowo przewody i węże są zamocowane w środku TRX tak, że nie opuszczają swojej pozycji, gdy prowadnik jest ciągnięty. Dzięki specjalnemu rozmieszczeniu przewodów/węży, a także dodatkowemu systemowi mocowania w środku TRX, przewody/węże bez problemu radzą sobie z kompensacją długości e-prowadnika.
Górny prowadnik: przewody/węże nawinięte na szpulę tak ściśle, jak to tylko możliwe Środkowy prowadnik: przewody/węże do połowy rozwinięte ze szpuli Dolny prowadnik: przewody/węże są całkowicie rozwinięte w TRX
Matthias Meyer objaśnia wersję TRX na stanowisku targowym firmy igus
Ruch 3D jak we wszystkich e-prowadnikach triflex R
Odporność na skręcanie jak w przypadku wszystkich e-prowadników triflex R
Możliwość wydłużania i skracania, jak w przypadku wszystkich e-prowadników triflex R
TRX obecnie przechodzi końcową fazę testów w naszym wewnętrznym laboratorium badawczym. Zdjęcie przedstawia rozmiar TRE.70.B — pierwszy, w którym dostępny będzie TRX. Pierwsze siedem do ośmiu ogniw prowadnika (zaczynając od osi 6) to normalne ogniwa TRE.70.110.0.B. Reszta e-prowadnika składa się z nowego, teleskopowego e-prowadnika TRX.
Czy chcieliby Państwo zobaczyć to na żywo? Wystarczy umówić się na wirtualną wizytę na naszym cyfrowym stanowisku targowym.
Uniwersalny zestaw montażowy jest idealny do zamocowania TRX. TRX może być zamocowany w różnych pozycjach za pomocą dostarczanych uchwytów montażowych i uzupełniony o odpowiedni e-prowadnik triflex R do osi 6.