Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Zalety węży pneumatycznych chainflex®

Węże pneumatyczne chainflex® do prowadników kablowych to węże przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach. Węże pneumatyczne są testowane wieloma milionami cykli w prowadnikach kablowych. Węże pneumatyczne PU lub PE są odporne na ścieranie, olej oraz płyny chłodzące i nie zawierają halogenu. Węże pneumatyczne chainflex® mają tolerancje zewnętrzne. Węże pneumatyczne chainflex® mogą być nawet używane przy wysokich prędkościach i gwałtownych przyspieszeniach, a także w pomieszczeniach czystych i w próżni.

Węże pneumatyczne chainflex® – informacje ogólne

CF.Air – wąż pneumatyczny

Wąż pneumatyczny chainflex® CF.Air  

do maksymalnych wymagań obciążenia

wąż PU

Odporne na oleje i chłodziwa

Odporny na ścieranie

poza tolerancją

Nie zawiera PCV i halogenu

Minimalny promień gięcia: 10 X średnica

CF.CleanAir - wąż pneumatyczny

Wąż pneumatyczny - chainflex® CF.CleanAir  

do maksymalnych wymagań obciążenia

wąż PE

Odporne na oleje i chłodziwa

bardzo odporny na ścieranie

poza tolerancją

Nie zawiera PCV i halogenu

Minimalny promień gięcia: 10 X średnica

... Brak minimalnej zamawianej ilości, 1040 typów w magazynie, brak kosztów cięcia*… (*do 10 cięć tego samego typu)