Asortyment katalogowy 1 354 rodzajów przewodów igus® chainflex® do stosowania w prowadnikach już został włączony w różne bazy danych CAE. Chcielibyśmy poszerzyć ten zakres, tak, aby udostępnić te dane jeszcze większej liczbie producentów. W chwili obecnej przewody chainflex® są obecne w bazach danych EPLAN, WSCAD oraz OGE-XAO, ułatwiając codzienne zadania związane z opracowywaniem schematów połączeń oraz list części dla maszyn. Korzystając z łącz poniżej można pobrać dane offline odpowiednie do używanego oprogramowania.
EPLAN
EPLAN Software & Service od 30 lat oferuje profesjonalne rozwiązania CAE/CAD dla przemysłu i przy ponad 110 000 instalacji w ponad 50 krajach jest jednym z wiodących dostawców.
WSCAD oferuje szybkie i niezawodne rozwiązania E-CAD zapewniające najwyższej klasy funkcjonalność oraz prostą obsługę. Baza danych WSCAD obejmuje już 1,2 miliona artykułów.
SEE to nowoczesne narzędzie CAD do ciągłego planowania projektów elektrycznych. Jego obsługi łatwo się nauczyć, a do tego cechuje się on wysoką wydajnością oraz głębią rozwiązań - właściwości te gwarantują szybki zwrot inwestycji.
SEE Electrical Expert to najbardziej zaawansowane rozwiązanie z asortymentu IGE+XAO. Pozwala ono rozpocząć proces planowania w dowolnym punkcie - od szafy sterowniczej, okablowania, listy części lub schematu połączeń. Dzięki temu użytkownik nie jest związany ograniczeniami z góry zdefiniowanego procesu.
E3.series firmy Zuken to rodzina modułowych systemów CAD do opracowywania i dokumentowania systemów przewodów i płynów, szaf sterowniczych i przewodów konfekcjonowanych, która jest używana na całym świecie przez wiodące firmy w dziedzinie inżynierii mechanicznej i instalacji, technologii automatyzacji, budowy pojazdów i technologii medycznej.