Numer testu: | 3486 |
Rodzaj przewodu: | CFROBOT8.045 |
Rodzaj przewodu: | Przewód BUS'owy, przewód Ethernet |
Parametry testowe: | Skrętne +/- 180°/m |
Żywotność: | 22 miliony cykli |
Przewód CFROBOT8.045 jest bardzo często wykorzystywany przy produkcji samochodów w takich zastosowaniach jak mobilne jednostki pomiarowe, które są montowane na szóstej osi robota. Robot przemieszcza się do punktów kontrolnych i przeprowadza analizy w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji. W trakcie tego procesu przewody transportujące wrażliwy sygnał Ethernet są bardzo mocno skręcone. Do takich zadań robot musi być w 100% niezawodny.
Wynik testu — ponad 22 milionów cykli — potwierdził, że przewód spełnia wymagania przemysłu motoryzacyjnego.