rynny prowadzące guidelite - szybka i ekonomiczna realizacja przesuwów o długościach do 150 m

guidelite
Jako zestaw konstrukcyjny systemu przeznaczonego do przesuwów o znacznych długościach, przede wszystkim w zastosowaniach cechujących się niskimi prędkościami oraz częstotliwościami cykli. Dolny bieg e-prowadnika prowadzony jest w dwóch szynach prowadzących w kształcie litery "L" wykonanych z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym Górny bieg e-prowadnika jest częściowo prowadzony przez kątowe elementy prowadzące monotowane w odstępach co jeden metr. Jeden ze sposobów uzyskania odpowiedniej szerokości wiąże się z zastosowaniem separatorów zaciskowych (wersja 01) pomiędzy elementami utrzymującymi. Dzięki temu kolejne regulacje nie są potrzebne, co sprawia, że montaż jest wyjątkowo prosty. Istnieje także opcja montażu kątowych elementów prowadzących na szynie typu C (wersja 02), co zapewnia poszerzone spektrum szerokości.
1

Odporność na korozję: W całości wykonane z elementów z tworzywa sztucznego

2

Opłacalne: Dostępne jako zestaw konstrukcyjny z e-prowadnikiem

3

Oszczędność czasu: łatwa i szybka instalacja

4

2 wersje zestawu montażowego:
01) z poprzeczką dla stałej szerokości lub z
02) profilem C dla rozszerzonego doboru szerokości

Oszczędność czasu dzięki szybkim instalacjom

Bardzo lekkie dzięki elementom z tworzywa sztucznego i cichsze niż rynny prowadzące wykonane z metalu

Niska cena

Odporne na korozję

Tryb ślizgu: maks. prędkość 1 m/s

Tryb samonośny (guidelite jako rynna prowadząca): maks. prędkość 5 m/s, wyższe prędkości nie są wykluczone, zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania pomocy

System Toolbox, dostępny prosto z magazynu

Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania

Samochód do podlewania (nawadnianie roślin doniczkowych)

Do zastosowań o niskich częstotliwościach cykli, niskich prędkościach i dodatkowych obciążeniach

Jako opłacalna rynna prowadząca do zastosowań samonośnych


Dostępne dla następujących serii produktów igus®

E2/000
●2500
●2700
●3500
E4.1
●E4.21
●E4.28
●E4.32

Komponenty — Wersja 01
1

Kątowniki prowadzące

2

Polimerowa szyna prowadząca

3

listwa, przypinana

Ba = szerokość zewnętrzna e-prowadnika
Bi = wewnętrzna szerokość e-prowadnika
BB = długość separatora
A = kąt luzu zewnętrznego
B = kąt luzu wewnętrznego
(Wymiary B muszą zawsze być od 1 do 4 mm
większe niż Ba e-prowadnika!)

guidelite | wersja 01

Opis Nr art.
Zestaw montażowy z separatorem dla stałej szerokości, zawierający 9GL.64.50.450.XX
2 x kątownik prowadzący + 1 x separator (XX = indeks szerokości dla separatora)
Zestaw szyn prowadzących (lewa i prawa) 9GL.64.30.2000
we wskazanej długości (standard: 2000 mm)
Moduł posuwu, który prowadzi w dolnym kierunku górny bieg e-prowadnika, 2000 mm 9GL.64.80.Serie.450.XX
Tylko dla e-prowadników rolkowych serii 2700R i 3500R z centralnym posuwem (XX = indeks szerokości dla separatora)
Wymagane dołączenie numeru artykułu z indeksem szerokości XXX pokazanym w tabeli. Przykład: 9GL.64.50.450.05

Sposoby podawania

Zasada działania oparta o podawanie końcowe:Zalecana dla wszystkich e-prowadników w połączeniu z guidelite
Zasada działania oparta o podawanie centralne:Tylko dla e-prowadników rolkowych serii 2700R i 3500R
Prosimy zastosować moduł podający 9GL.64.80. Seria 450.XX prowadząca górny bieg e-prowadnika

Dostępne dla następujących serii produktów igus®

E2/000
●1500
●2500
●2700
●3500
E4.1
●E4.21
●E4.28
●E4.32

Komponenty — Wersja 02
1

Kątowniki prowadzące

2

Polimerowa szyna prowadząca

4

Zestaw śrub M8

5

Profil C

Ba = szerokość zewnętrzna e-prowadnika
Bi = wewnętrzna szerokość e-prowadnika
BRA = kąt luzu zewnętrznego
BRi = kąt luzu wewnętrznego
BRi = Ba + 2
LLL= długość profilu C

guidelite | wersja 02

OpisNr art.
Zestaw montażowy z ceownikami, składający się9GL.64.50.LLL
z 2 x kątownika prowadzącego + 1 x ceownika + zestawu śrub M8(LLL = długość ceownika)
Zestaw szyn prowadzących (lewa i prawa)9GL.64.30.2000
we wskazanej długości (standard: 2000 mm) 
Moduł podający prowadzący górny bieg e-prowadnika, 2000 mm9GL.64.80.Seria. LLL
Tylko dla e-prowadników rolkowych z podawaniem centralnym serii 2700R i 3500R(LLL = długości ceownika)
Nr art. należy uzupełnić o długość ceownika LLL wskazaną po prawej stronie tabeli.Przykład: 9GL.64.50.175

Sposoby podawania

Zasada działania oparta o podawanie końcowe:Zalecana dla wszystkich e-prowadników w połączeniu z guidelite
Zasada działania oparta o podawanie centralne:Tylko dla e-prowadników rolkowych serii 2700R i 3500R
Prosimy zastosować moduł podający 9GL.64.80. Seria LLL prowadząca górny bieg e-prowadnika