×
Sprawdzone: przewód BUS'owy Profinet CFROBOT8.060 wytrzymuje 6 milionów cykli
Przewody chainflex® testowane są w ponad 700 przeprowadzanych jednocześnie próbach w laboratorium badawczym o powierzchni 2 750 m
2
, największym swego rodzaju laboratorium do badań przewodów elastycznych.
Numer testu:
4345
Rodzaj przewodu:
Przewód BUS'owy Profinet CFROBOT8.060
Promień gięcia:
145 mm (współczynnik 7,6 x d)
Żywotność:
6 miliony cykli
Pobierz kompletny raport z testu (PDF)
Przejdź do strony produktu przewodu magistrali Profinet CFROBOT8.060
Przejdź do kalkulatora żywotności chainflex®
36 miesięcy gwarancji na przewody
Więcej informacji:
Laboratorium testowe chainflex®
Ok. 700 testów prowadzonych jest równolegle w laboratorium badawczym o powierzchni 2 750 m
2
, największym laboratorium tego rodzaju do badań przewodów elastycznych.
Laboratorium testowe chainflex®
Kalkulator żywotności chainflex®
Z kalkulatorem żywotności chainflex® można łatwo i szybko obliczyć przewidywaną żywotność przewodów chainflex® specjalnie dla Państwa aplikacji.
Kalkulator żywotności chainflex®