Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Produkty chainflex® w sklepie online z cenami – wybór produktów

Wyszukiwarka produktów chainflex®  
Wyszukiwarka produktów

Wybór parametrów wykazuje ogólne informacje na temat wszystkich przewodów chainflex®, które spełniają wymagania.

.  
Obliczanie
żywotności

Żywotność przewodów chainflex® jest obliczana na podstawie parametrów przesuwu, promienia gięcia i przyspieszenia.

Program gwarancji na przewody  
Gwarancja chainflex®

Ten program zapewnia gwarancję na przewody chainflex®
dostępne w ofercie katalogowej.

Szybkie szukanie zgodnie z typem przewodu

Przewody sterownicze  
Przewody sterownicze

Promień gięcia do 4 xd

Ekranowany/Nieekranowany

Materiał płaszcza zewnętrznego: PVC, PUR lub TPE

Przewody przesyłu danych  
Przewody przesyłu danych

Promień gięcia do 6,8 xd

Materiał płaszcza zewnętrznego: PVC, PUR lub TPE

Przewód koncentryczny  
Przewody koncentryczne

Promień gięcia do 10 xd

Materiał płaszcza zewnętrznego: TPE

Przewód BUS'owy  
Przewody BUS'owe

Promień gięcia do 10 xd

Materiał płaszcza zewnętrznego: TPE

Przewody światłowodowe (FOC)  
Przewody światłowodowe (FOC)

Promień gięcia do 5 xd

Materiał płaszcza zewnętrznego: PUR lub TPE

Przewody pomiarowe systemowe  
Przewody układu pomiarowego

Promień gięcia do 10 xd

Materiał płaszcza zewnętrznego: PVC, PUR lub TPE

Serwoprzewody  
Przewody serwo

Promień gięcia do 7,5 xd

Pełny ekran z optymalnym kątem oplotu

Materiał płaszcza zewnętrznego: PVC lub PUR

Przewody silnikowe  
Przewody silnikowe

Promień gięcia do 5 xd

Pełny ekran z optymalnym kątem oplotu

Materiał płaszcza zewnętrznego: PVC lub TPE

Przewody do robotyki  
Przewody do robotyki

Promień gięcia do 10 xd

Cały ekran, wyjątkowo odporny na skręcanie, miedziany ekran ocynkowany

Przewody specjalne  
Przewody specjalne

do specjalnych zastosowań ruchomych

do wysokich obciążeń

do zastosowań wiszących

przewody o wysokiej elastyczności do e-prowadników kablowych  
Węże pneumatyczne
przewody o wysokiej elastyczności do e-prowadników kablowych

Kąt gięcia 10xd

Poliuretan, odporny na działanie oleju

Wysoka odporność na ścieranie

Przewody sieciowe / Ethernet / światłowodowe / BUS'owe  
Przewody sieciowe / Ethernet / światłowodowe / BUS'owe
Zmontowane przewody specjalne

Odporne na oleje i sprężyste

Najmniejszy promień gięcia do 12,5xd

Technologia wideo/wizyjna/BUS'owa  
Technologia wideo/wizyjna/BUS'owa
Zmontowane przewody specjalne

Odporne na oleje i sprężyste

Najmniejszy promień gięcia do 12,5xd

Zmontowane przewody napędu  
Zmontowane przewody napędu

Montowane zgodnie z różnymi standardami

największy wybór typów przewodów

Najmniejszy promień gięcia do 7,5xd

Przewody czujnikowe  
Przewody czujnikowe
Przewody CF.INI

Przewód czujnikowy z 4-5xd do systemów e-chain®

Odporny na działanie oleju

Różne opcje wtyczek

Złącze wtykowe  
Złącza
Zakres złącz

Wtyczka sygnałowa typu plug-in

Wtyczka wyjściowa typu plug-in

chainflex® to specjalne przewody do e-prowadników kablowych – poddawane ciągłym testom.

Najmniejsze promienie gięcia

ponad 30 milionów przetestowanych cykli w e-prowadnikach

Różne materiały płaszcza zewnętrznego

Różne aprobaty i zgodności: UL, CE, CSA, Desina

Cel każdego przewodu chainflex®

Czułe zastosowania o dużej liczbie cykli, dużych prędkościach i przyspieszeniach jak również wymagające warunki środowiskowe, wymagane szczególnie do zasilania energią przetestowanych i długotrwałych funkcjonalnie bezpiecznych systemów. Do podstawowych wymagań aktualnie należą wymagania bezpieczeństwa EMV oraz zgodność z normami i wytycznymi takimi jak UL, CSA, VDE, INTERBUS i PROFIBUS. Dlatego, z ekonomicznego punktu widzenia Państwa systemy na całym świecie będą działać bezawaryjnie. Stanowi to misję firmy igus®.

Nie ma sprzeczności w twierdzeniu, że dobre przewody mniej kosztują.

Szybka dostępność na całym świecie to istotne kryterium zakupu. Zalety naszych przewodów: uwieńczone sukcesem testy, obecność w ponad 40 krajach na całym świecie i dostawa prosto z magazynu. To rozwiązanie zapewnia oszczędność czasu, pieniędzy, przestrzeni magazynowej i dotyczy każdego z 1040 rodzajów przewodów, które można zamówić bez minimalnej ilości zamówienia i bez dopłat. Dodatkowe korzyści zależą od konkretnych warunków zastosowania.

igus® przetestowane i sprawdzone w działaniu

Jako producent e-prowadników i specjalnych przewodów do pracy w e-prowadnikach firma igus® korzysta z możliwości testowania e-prowadników i przewodów w praktyce. W naszym głównym zakładzie w Kolonii jest przeprowadzanych wiele równoległych testów w najtrudniejszych warunkach. Aktualnie jest tam ponad 35 konfiguracji, a wyniki testów zbierane są w bazie danych. Szeroka i aktualna baza danych dostarcza precyzyjnych i wymagających informacji dotyczących rzeczywistego okresu użytkowania jak również stanowi podstawę rozwoju nowych produktów w firmie. Dane testowe do e-prowadników i przewodów, a także do gotowych, zmontowanych systemów, są tak obszerne, że firma igus® udziela gwarancji działania dla różnych e-systemów zasilania zależnie od zastosowania.

Brak minimalnej zamawianej ilości, 1040 typów na składzie, brak kosztów cięcia*...

(*do 10 cięć tego samego typu)